涡电流位移传感器

AS 系列

目录 下载目录

放大器单元 AS-440-10

AS-440-10 - 放大器单元

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

AS-440-10

类型

一般用 放大器单元

传感头

AH-422

形状

円柱+螺丝型ø22

测量范围

0 至 10mm

模拟输出电压

输出电压

0 至 10V

电阻

100 Ω

分辨率

F.S.的0.1%

直线性

F.S.的±1%

频率反应

3.3kHz (-3dB)

温度波动

感测头

F.S.的0.03% /℃*1

温度特性

放大器单元

F.S.的0.05% /℃*1

额定

电源电压

100/200 VAC ±15 %、50/60 Hz

额定值

功率消耗

5VA

环境耐性

防护等级

感测头

IP67

环境温度

-10 至 +60°C, 无冻结

放大器单元

0 至 +50°C, 无冻结

环境抗耐性

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

感测头

约200g

重量 (包含电缆)

放大器单元

约320 g

*1 温度特性为与对象物的距离在测量范围的1/2以内时。

技术规格(PDF) 其他型号