高精度定位传感器

EG 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

SH-302

SH-303A

SH-305

SH-308

SH-110

SH-114

SH-614A

类型

标准型 埋入型 圆柱型

标准型 埋入型 螺纹型

标准型 埋入型 薄型

形状

ø2.8×12 圆柱型

ø3.8×18 圆柱型

ø5.4×18 圆柱型

ø8×18 圆柱型

M10×18 螺纹型

M14×18 螺纹型

14×30×4.8 薄型

可检测物体

黑色金属 (请参阅有色金属的特性)

标准目标物 (铁, t=1 mm)

5 x 5 mm*1

10 x 10 mm*1

15 x 15 mm*1

稳定检测范围

0 至 0.6 mm

0 至 0.8 mm

0 至 1 mm

0 至 2 mm

0 至 5 mm

最大检测距离

1.6 mm

2 mm

3 mm

5 mm

10 mm

重复精度

0.001 mm*1

0.002 mm*1

应差距离

0.03 mm*1

0.05 mm*1

0.01 mm*1

0.015 mm*1

温度特征

0.3%/°C*1

0.08%/°C*1

0.04%/°C*1

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 30 g

约 35 g

约 45 g

约 55 g

约 63 g

约 60 g

*1 以上数值是将检测距离设定在最大稳定检测距离的 50% 时所得到的。

型号

SH-416

SH-422

SH-430

SH-440

SH-290

SH-809

SH-816

SH-822

SH-108

类型

标准型 非埋入型 圆柱型与螺纹型

标准型 非埋入型 圆柱型

耐热型*2 埋入型 圆柱型

耐热型*2 埋入型 螺纹型

耐热型*2 非埋入型 圆柱型与螺纹型

耐油型*3 埋入型 螺纹型

形状

ø14.5×20 圆柱型 + 螺纹型

ø22×35 圆柱型 + 螺纹型

ø30×45 圆柱型 + 螺纹型

ø40×55 圆柱型 + 螺纹型

ø90×30 圆柱型

ø9.4×18 圆柱型

M16×20 螺纹型

ø22×35 圆柱型 + 螺纹型

M8×25 螺纹型

可检测物体

黑色金属 (请参阅有色金属的特性)

标准目标物 (铁, t=1 mm)

20 × 20 mm*1

25 × 25 mm*1

30 x 30 mm*1

40 x 40 mm*1

150 x 150 mm*1

15 x 15 mm*1

20 x 20 mm*1

30 x 30 mm*1

10 x 10 mm*1

稳定检测范围

0 至 6 mm

0 至 9 mm

0 至 12 mm

0 至 18 mm

0 至 35 mm

0.5 至 2 mm

1 至 4 mm

2 至 8 mm

0 至 2 mm

最大检测距离

15 mm

22 mm

30 mm

40 mm

70 mm

3.5 mm

重复精度

0.005 mm*1

0.008 mm*1

0.01 mm*1

0.015 mm*1

0.03 mm*1

0.002 mm*1

0.005 mm*1

0.008 mm*1

0.002 mm*1

应差距离

0.015 mm*1

0.02 mm*1

0.03 mm*1

0.05 mm*1

0.1 mm*1

0.04 mm*1

0.05 mm*1

温度特征

0.08%/°C*1

0.2%/°C*1

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

耐热型

耐油型

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

-10 至 +200 °C (无冻结)

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 73 g

约 195 g

约 225 g

约 280 g

约 650 g

约 55 g

约 83 g

约 170 g

约 45 g

*1 以上数值是将检测距离设定在最大稳定检测距离的 50% 时所得到的。
*2 使用耐热型感测头的注意事项:
在稳定检测范围内使用这个传感器。
耐热型感测头并不防水:不要在直接暴露于液体或蒸气的地方使用这个感测头。
*3 不能浸入使用。

型号

EG-520

EG-530

类型

DC

灵敏度调节

15 圈调节器

功能

动作切换

N.O./N.C. (可用开关选择)

外部同步

输出

控制输出 1 (NPN)

最大 200 mA (最大 40 V) 剩余电压:最大 1 V*1

最大 100 mA (最大 40 V) 剩余电压:最大 1 V*1

控制输出 2

断线警报输出 (NPN)

最大 100 mA (最大 40 V) 剩余电压:最大 1 V

反应时间 (继电器接点)

1 ms

延迟时间

温度特征

0.08%/°C*2

额定

电源电压

11 至 30 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

功耗

最大 100 mA

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 110 g

约 75 g

*1 连接选备的 OP-5148 PNP 输出转换器可以容易地把 NPN 输出转换成 PNP 输出。
*2 以上数值是将检测距离设定在最大稳定检测距离的 50 % 时所得到的。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

传感器资料库

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器