线内置放大器小型接近传感器

EM 系列

目录 下载目录

产品规格 线内置放大器小型接近传感器 EM 系列

型号

EM-030

EM-038

EM-005

EM-054

EM-080

EM-010

EM-014

图像

类型

埋入型

形状

3 mm圆筒型

3.8 mm圆筒型

M5螺纹型

5.4 mm圆筒型

8 mm圆筒型

M10螺纹型

M14螺纹型

检测距离

0.6 mm ±15%

0.8 mm ±15%

1.0 mm ±15%

1.2 mm ±10%

2.0 mm ±10%

4.0 mm ±10%

可检测物体

黑色金属 (参见有色金属的特性)

标准目标 (铁,t = 1 mm)

5 x 5 mm

6 x 6 mm

10 x 10 mm

15 x 15 mm

应差距离

最大为检测距离的 10%

反应频率

1.2 kHz

操作模式

N.O.

温度特征

最大为 +23°C 时检测距离的 ±10% -10 至 +70°C

显示指示灯

红色 LED

输出型

NPN

控制输出

最大 200 mA (40 V) 剩余电压: 最大 1 V

外壳

不锈钢

镀铬黄铜

额定

电源电压

10.8 至 30 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下*1

消耗电流

12 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境温度

-25 至 +80 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 95 % RH (无凝结)

重量

约 36 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 38 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 40 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 42 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 50 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 60 g (含螺帽 2 m 缆线)

*1 须确认即使受到脉动电压影响,电源电压依然维持在 10.8 至 30 VDC 之间。

返回顶部

型号

EM-030P

EM-038P

EM-005P

EM-054P

EM-080P

EM-010P

EM-014P

图像

类型

埋入型

形状

3 mm圆筒型

3.8 mm圆筒型

M5螺纹型

5.4 mm圆筒型

8 mm圆筒型

M10螺纹型

M14螺纹型

检测距离

0.6 mm ±15%

0.8 mm ±15%

1.0 mm ±15%

1.2 mm ±10%

2.0 mm ±10%

4.0 mm ±10%

可检测物体

黑色金属 (参见有色金属的特性)

标准目标 (铁,t = 1 mm)

5 x 5 mm

6 x 6 mm

10 x 10 mm

15 x 15 mm

应差距离

最大为检测距离的 10%

反应频率

1.2 kHz

操作模式

N.O.

温度特征

最大为 +23°C 时检测距离的 ±10% -10 至 +70°C

显示指示灯

红色 LED

输出型

PNP

控制输出

最大 200 mA (30 V) 剩余电压: 最大 1 V

外壳

不锈钢

镀铬黄铜

额定

电源电压

10.8 至 30 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下*1

消耗电流

20 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境温度

-25 至 +80 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 95 % RH (无凝结)

重量

约 36 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 38 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 40 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 42 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 50 g (含螺帽 2 m 缆线)

约 60 g (含螺帽 2 m 缆线)

*1 须确认即使受到脉动电压影响,电源电压依然维持在 10.8 至 30 VDC 之间。

返回顶部