涡电流位移传感器

EX-200 系列

安全设备需求咨询活动

微小位移的精确模拟输出

内置线性化电路可精确输出绝对位移值

微小位移的精确模拟输出

KEYENCE的EX-200系列以F.S的. 0.04%的解析度(EX-305感侧头解析度为0.4 µm)来测量目标物。有两种模逆输出(电压/电流)可供连接到胃部设备。

F.S.的±1%的线性度

EX-200系列使用内置线性化电路,可以精确输出绝对位移值。

自动归零功能

按下自动归零键即可将电压输出值设定至0V。而使用标准目标物作零点调节时只要简单的按下自动归零键即可。因而使变换产品时的传感器安装工作变得快速简便。(提供外部控制端子)

高反应速度

EX-200系列提供最高达18kHz(以EX-305)的反应频率,可以测量快速摆动的目标物。

自动归零键

按下自动归零(ZERO)键可以把当前的电压输出设定为0V(电流输出为4mA)。只要按下ZERO键即可完成参考目标物的零值调节。在产品更换时可以容易而快速地设定传感器。

警报功能

•若感侧头损坏或缆线未连接,ALARM LED指示灯即会亮起。同时会输出警报信号。
• 若目标物超出测量距离之外,OVER LED指示灯即会亮起。操作者利用OVER指示灯即可容易地调节传感器的位置。

感侧头外壳符合IP-67等级

这样的感侧头有四种,包括精巧型与长距离型。

可安装于DIN轨道的放大器

DIN轨道或可以用螺丝安装的放大器可以安装于任何地方。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

传感器资料库

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器