涡电流位移传感器

EX-200 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

EX-305

EX-110

EX-416

EX-422

类型

感测头

放大器单元

EX-201

EX-202

EX-205

EX-210

形状

ø5.4 圆柱型

M10 螺纹型

ø14.5/M16 圆柱型/螺纹型

ø22/M12 圆柱型/螺纹型

测量距离

0 至 1 mm

0 至 2 mm

0 至 5 mm

0 至 10 mm

模拟输出

输出电压

0 至 5 V (输出电阻: 100 Ω)*1

输出电流

4 至 20 mA (应用负载: 0 至 350 Ω)*1

解析度

F.S. 的 0.04% (频率反应: 低)*1

线性度

F.S. 的 ±1%*1

频率反应

18 kHz (-3 dB)*1

15 kHz (-3 dB)*1

13 kHz (-3 dB)*1

8 kHz (-3 dB)*1

1.3 kHz (-3 dB)*1

断线警报输出 (N.C.)

NPN: 最大 100 mA (40 V), 剩余电压: 最大 1 V (N.C.)*2

功能

自动归零功能/反应频率选择功能

温度特征

F.S. 的 0.03%/°C*3*1

额定值

电源电压/消耗电流

12 至 24 VDC ±10%, 脉动 (P-P) 最大 10%

额定

消耗电流

最大 240 mA

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

感测头

约 45 g (包括螺帽及 3 m 缆线)

约 55 g (包括螺帽及 3 m 缆线)

约 75 g (包括螺帽及 3 m 缆线)

约 200 g (包括螺帽及 3 m 缆线)

*1 以上的数据是使用钢质目标物 (S45C, SS41, t = 1 mm) 所得到的。
当要测量铝质,铜质或不锈钢的目标物时,请参考这些材料的线性特性曲线。
*2 连接可选件 OP-5148 PNP 输出转换器可容易地 NPN 输出转换成 PNP 输出。
*3 当感测头与目标物间的距离为测量距离的 50% 时。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

传感器资料库

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器