高精度涡电流位移传感器
EX-500 系列
推荐替代产品: 高速·高精度数字式位移感测器 - EX-V 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
放大器单元 EX-510W
规格
型号 | EX-510W | |||
类型 | 控制器 | |||
形状 | M22, 螺纹型, 非埋入型 | |||
测量距离 | 0 至 10 mm | |||
模拟输出 | 输出电压 | 0 至 5 V (输出电阻: 100 Ω)*1 | ||
输出电流 | 4 至 20 mA (应用负载: 0 至 350 Ω)*1 | |||
解析度 | F.S. 的 0.03% (反应 = 3, 4)*1 | |||
线性度 | F.S. 的 ±0.3% (反应 = 2, 3, 4)*1 | |||
反应时间 (反应模式) | 0.1 ms (反应 = 1), 1 ms (反应 = 2), 10 ms (反应 = 3), 100 ms (反应 = 4)*1 | |||
断线警报输出 (N.C.) | NPN: 最大100 mA (40 V), 剩余电压: 最大 1 V*2 | |||
功能 | 自动归零功能/自动线性功能、反应时间选择功能/预设金属性曲线记忆功能, | |||
温度特征 | F.S. 的 0.04%/°C*1 | |||
温度波动 | 感测头 | F.S. 的 0.03%/°C*3*1 | ||
温度特性 | 放大器单元 | F.S. 的 0.04%/°C*1 | ||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | ||
消耗电流 | 最大 220 mA | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +50 °C (无冻结) | ||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 360 g | |||
*1 以上数据是使用铝质目标物 (A5052 t = 1 mm) 所得到的。测量钢质或不锈钢的目标物时,请参阅这些材料的线性度的特性曲线。 |