高速·高精度数字式位移感测器

EX-V 系列

目录 下载目录

放大器单元 NPN EX-V64

EX-V64 - 放大器单元 NPN

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述

规格

型号

EX-V64*1

类型

放大器单元 NPN

形状

14 x 30 x 4.8 mm 细长型

测量范围

0 至 4 mm

显示范围

-19999 至 +19999

线性度

F.S. 的 ±0.3%

解析度 (平均测量次数: 64)

1 µm

采样率

最大每秒取样 40000 次 *2

显示率

20/秒

显示器功率

7 段双色 LED

超出范围警告

显示 ±FFFF

控制输入

NPN 集电极开路或无电压接触输入( 计时输入,复位输入,自动归零输入,判断输出取消输入,同步输入,外部设定输入 )

控制输出

公差设定

上/ 下限 2 级设定 × 4 个样式 ( 可选择)

信号

NPN 集电极开路 (HIGH,GO 和 LOW): 最大 100 mA ( 最大 40 V)

响应时间

0.075 ms ( 最大速度时)

延迟时间

60 ms

脉冲输出

NPN: 最大 100 mA (最大 40 V),剩余电压: 最大 1 V (N.O.)

警报输出

NPN: 最大 100 mA (最大 40 V),剩余电压: 最大 1 V (N.C.)

模拟输出电压

输出电压

±5V

电阻

100 Ω

响应时间

0.075 ms (最大速度时)

温度特征

F.S. 的 0.07%/℃ *3

主要功能

FLL功能、数字过滤功能、自动归零功能、补偿功能、计算功能、测量模式 (15种)、判断值存储功能 (4组)、小数点位置/显示位数变更功能、各种错误显示功能等

额定

电源电压

24 VDC ±10%,脉动 (P-P): 最大 10%

消耗电流

最大 240 mA

环境抗耐性

环境温度

0 至 50℃,无冻结

相对湿度

35 至 85%,无凝结

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 235 g

*1 上述数据以铁质目标物 (S45C, SS400, t=1 mm) 测得。若测量铝,铜,或不绣钢目标物时,请参考这些材料的线性特性。
*2 若使用数字滤波器功能时,取样速度每秒取样 20000 次。
*3 若感测头与目标物之间的测量范围在 50% 以内。

技术规格(PDF) 其他型号