数字涡电流位移传感器

EX-V 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

EX-305V*1

EX-110V*1

EX-416V*1

EX-422V*1

EX-614V*1

类型

感测头

放大器单元

EX-V01

EX-V02

EX-V05

EX-V10

EX-V64

形状

ø5.4 x 18 mm 圆柱型

M10 x 18 mm 螺纹型

M16 x 20 mm 圆柱型,螺纹型

ø22 x 35 mm 圆柱型,螺纹型

14 x 30 x 4.8 mm 细长型

测量范围

0 至 1 mm

0 至 2 mm

0 至 5 mm

0 至 10 mm

0 至 4 mm

A/D 转换系统

显示范围

-19999 至 +19999

线性度

F.S. 的 ±0.3%

解析度 (平均测量次数: 64)

0.4 µm

1 µm

2 µm

1 µm

采样率

最大每秒取样 40000 次 *2

显示率

20/秒

显示器功率

7 段双色 LED

超出范围警告

显示 ±FFFF

控制输出

NPN 集电极开路或无电压接触 (时序输入,重设输入,自动归零输入,比较器输出取消的输入,同步输入,外部设定输入)

控制输出

公差设定

上/下限 2 级设定 x 4 个样式 (可选择)

信号

响应时间

0.075 ms (最大速度时)

延迟时间

60 ms

脉冲输出

NPN 集电极开路 (HIGH,GO 和 LOW): 最大 100 mA (最大 40 V)

警报输出

模拟输出电压

输出电压

±5V

电阻

100 Ω

响应时间

0.075 ms (最大速度时)

温度特征

F.S. 的 0.07%/℃ *3

主要功能

FLL功能、数字过滤功能、自动归零功能、补偿功能、计算功能、测量模式 (15种)、判断值存储功能 (4组)、小数点位置/显示位数变更功能、各种错误显示功能等

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

240 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 45 g (含 3 m 缆线)

约 55 g (含 3 m 缆线)

约 75 g (含 3 m 缆线)

约 200 g (含 3 m 缆线)

约 60 g (含 3 m 缆线)

*1 上述数据以铁质目标物 (S45C, SS400, t=1 mm) 测得。若测量铝,铜,或不绣钢目标物时,请参考这些材料的线性特性。
*2 若使用数字滤波器功能时,取样速度每秒取样 20000 次。
*3 若感测头与目标物之间的测量范围在 50% 以内。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

传感器资料库

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器