振动传感器

GA 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

GH-413

GH-313A

GH-513

类型

通用型

高灵敏度

钢琴线

反应频率

100 Hz 至 8 kHz (-3dB)

40 Hz 至 8 kHz (-3dB)

最小的检测加速度

9.8 m/s2 (1 G)

0.98 m/s2 (0.1 G)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境温度

-10 至 +60 °C

相对湿度

35 至 95 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 70 g (含 3 m 缆线)

约 80 g (含 3 m 缆线)

约 67 g (含 3 m 缆线)

型号

GA-223

类型

DC 型

可用的感测头

GH-413, 313A, 513

灵敏度调节

灵敏度选择开关与电位计调节器

反应频率

100 Hz 至 8 kHz (-3dB)

最小的检测加速度

9.8 m/s2 (GH-413), 4.9 m/s2 (GH-313A)

显示指示器

电源及输出指示灯 (电源 ON: 绿色, 输出 ON: 红色)

控制输出

无接点

NPN开路集电极最大200mA (40V以下)

有接点

模拟

输出

输出延时

1 ms

操作模式

N.O./N.C.

延时开

OFF/0.5 s (可用开关选择)

延迟时间

延时开 ON: 200 ms, OFF: 30 ms

额定

电源电压

10 至 28 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

消耗功率/电流

最大 25 mA

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 105 g

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器