高精度静电消除传感器

SK 系列

手持型 SK-H050

180 度旋转头部头部自由测量

测量部采用可180 度旋转的浮动结构。便于测量狭窄空间,而且掉落时冲击不会直接传递到传感器,从而大幅提升耐冲击性。

易握持,易操作

根据人体工学设计主体,具有带有弧度、便于握持的造型。

可获知参考距离的激光指示器

使用2 个激光指示器可获取最佳测量距离,从而实现精度更高的测量。

高可视性大画面液晶

采用高可视性的大画面液晶。测量结果在现场也能一目了然。

静电消除监控功能

配备静电消除监控功能,可测量代表静电消除器静电消除能力的“静电消除速度”和“离子平衡”。可轻松测量正在使用的静电消除器的静电消除能力。
* 需要使用另售的静电消除器监控装置SK-H055。

数据存储功能

在主体的内部缓存存储器中最多可记录100 个测量数据。可使用USB 电缆将记录的数据传输至电脑,然后保存为CSV 数据。
* 可从基恩士主页免费下载PC 软件。

静电湿度同时测量 [业界超一流]

通过同时测量静电和湿度,可更为详细掌握是否是易发生静电故障的点。可讨论加湿预防对策、安装静电消除器消除静电对策等最佳静电对策。

关于静电和湿度的关系

静电与湿度之间关系紧密,若湿度超过60% RH,则不易产生静电。即便是在容易产生静电的冬季,通过将存在目标工件的点保持在一定的湿度,也可预防静电故障。

即便在同一室内,不同的位置的湿度也各有差异

由于湿度会随着温度变化而发生变化,因此即便在同一室内,不同的位置的湿度也各不相同。由于制造装置周围温度较高,通常湿度会降低。

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电测量仪 中的更多系列

静电消除器 中的类型

静电消除器