中国

静电对策 新提案

同时测量静电和湿度静电测量仪 全新上市!

  • 静电测量仪
  • 手持型
  • SK-H050
  • 静电测量仪
  • 在线型
  • SK-050/1000
  • 业界超一流
  • 静 电
  • 湿 度

同时测量

通过同时测量静电和湿度,可更为详细掌握是否是易发生静电故障的点。可讨论加湿预防对策、安装静电消除器消除静电对策等最佳静电对策。

  • 同等级超高

高精度 / 宽范围测量

通过在最新采用的防带电树脂上配备高精度表面电位传感器,实现同级超高测量精度。
既能进行最小显示单位1 V 的高精度测量,也能进行±50 kV 的强带电工件测量,从而满足各种广泛需求。

  • 简单测量

静电消除监控功能

配备静电消除监控功能,可测量代表静电消除器静电消除能力的“静电消除速度”和“离子平衡”。可轻松测量正在使用的静电消除器的静电消除能力。

* 需要使用另售的静电消除器监控装置SK-H055。

立即下载目录

推荐项目

SK 系列 高精度静电消除传感器 产品目录

SK 系列 高精度静电消除传感器 产品目录

  • [文件类型]PDF:2.1MB

成为基恩士网站会员即可无限制下载技术资料,获取更多服务支持和价格信息!

用户注册

如果您没有帐户,请在下方注册。

登录

电子邮件地址
登录密码