本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

推荐替代产品: 传感头 - SK-050

传感器头 SK-035

SK-035 - 传感器头

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

SK-035

类型

感测头

测量方法

V.S.S. 方法

测量模式

高精度模式,宽范围模式

测量范围

高精度模式

0 至 ±5 kV

宽范围模式

0 至 ±30 kV

测量精度

高精度模式

±10 V*1*2

宽范围模式

F.S. 的 ±3%*3*2

模拟电压输出

输出电阻

高精度模式

±5 V

宽范围模式

±3 V

输出电阻

100 Ω

取样时间

0.1 秒

控制输入

类型

程序 (P1, P2, P3),定时,保持重置

信号

NPN 或无电压接触信号

控制输出

公差判断

高/进行/低,NPN : 最大 100 mA (最大 40 V) N.O.

响应时间

0.2 秒 (平均测量数 : 1)

主要功能

对 SJ-F020 扇型静电消除器风的反馈输入,测量模式选择,平均测量数设定,不同的保持,
上下限设定,面板锁定,程序选择。

控制输出

警报输出

NPN : 最大 100 mA (最大 40 V) N.C.

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

600 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材质

特殊聚碳酸酯

重量

约 330 g (包括 3 m 缆线)

*1 在 8 至 12 mm 的测量距离和对一个 ±100 V 或以下的静电荷测量得到。当电荷为 ±100 V 至 ±5 kV 时,测量精度是测量值的 ±10%。
*2 环境温度固定在 25°C 时。
*3 在 68 至 72 mm 的测量距离测得。当电荷为 ±10 kV 至 ±30 kV 时,测量精度为 F.S. 的 ±5%。

技术规格(PDF) 其他型号