静电消除器 / 除静电设备

从整个房间到精准定点,在各种环境下均可实现静电消除的静电消除器。产品阵容包括:小流量且具备充分的静电消除性能的棒式;无需供气的风扇式;在必要部分充分消除静电的点式;随时随地均可使用的风枪式等。

推荐项目

产品阵容 : 棒式

SJ-E 系列 - 混合型超高速感应静电消除器

大范围高速除静电,“超音速结构”省流量设置,降低60%运行成本。

目录 价格咨询

SJ-H 系列 - 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器

大范围高速除静电,无风条件也可高速完成静电消除,同样适用空间除静电。

目录 价格咨询

产品阵容 : 风扇式

SJ-F700 系列 - 闭环控制静电风扇

闭环控制静电风扇“SJ-F700系列”将迄今为止静电消除器所不可或缺的定期维护全自动化。不仅是电极针的清洁,电极针的磨损导致的更换、静电消除器的性能确认都可自动应对无需人工。在无需定期维护的同时,可维持同级杰出的静电消除性能(最高离子平衡±1V、最快静电消除速度0.5秒、最大静电消除区域3m)。并且通过将看不见的静电数值化,并在内部记录运行情况,创造机会让原本较为模糊的静电对策变得更为切实可靠。长效保持超强静电消除性能。SJ-F700系列是有效用作静电破坏(ESD)、灰尘附着等静电对策的静电消除风扇。

目录 价格咨询

SJ-LF 系列 - 静电监测型 静电消除风扇

全新静电消除风扇,超小型、易安装,实现静电有/无可视化,低成本导入。

目录 价格咨询

SJ-F2000/5000 系列 - 高速、高精度宽区域静电消除风扇

最大可在2×6m范围内静消除电。适合大范围、空间除静电要求,可悬挂安装。

目录 价格咨询

产品阵容 : 点式/喷嘴式

SJ-LM 系列 - 静电监测型 静电消除喷嘴

通过φ27mm、全长93mm的圆柱状,在内置放大器的同时实现了超小型机身。在狭窄空间等限制较多的位置使用或希望使装置小型化时也能实现高自由度安装。

目录 价格咨询

SJ-M 系列 - 高性能、微型除静电器

最小10mm口径,实现最大400mm范围静电消除,适用于狭小空间的除静电要求。

目录 价格咨询

产品阵容 : 风枪式

SJ-LG 系列 - 超坚固高功率 静电消除风枪

兼具压倒性除尘能力和高坚固性的静电消除风枪。 通过超音速空气与离子的组合,不仅可以去除异物,还能防止异物再次附着。

目录 价格咨询