混合型超高速感应静电消除器

SJ-E 系列

目录 下载目录

棒型机身 网络机型 3000mm SJ-E300N

SJ-E300N - 棒型机身 网络机型 3000mm

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述
  • CSA

规格

型号

SJ-E300N

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击电阻结合型

电压施加方式/施加电压

脉冲 AC 方式/±8,000 V

离子平衡控制方式

Hi-Power I.C.C. 方式

离子平衡

±30 V*1

设定距离

50 至 2,000 mm

通信功能

RS-485 通信/远程通信

主要功能

状态警报、离子水平警报、警报输出

空气连接口

Rc 1/8

空气供给压力

0.1 MPa 至 0.5 Mpa*2 (推荐气压 0.2 MPa)

有效长度

3,080 mm*3

总长

2,960 mm

电极参数

49

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

消耗电流

700 mA (24 V 时)、500 mA (36 V 时)

过电压类别

I

污染等级

2

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材质

电极针

主体

ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS

重量

2,900 g

*1 以下条件下的的测量值。
*2 开闭空气时,请另外咨询。
*3 有效长度是指设定距离在 50 mm 以内的静电消除范围。

技术规格(PDF) 其他型号