混合型超高速感应静电消除器

SJ-E 系列

选择语言

型号

SJ-E036H

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击电阻结合型

电压施加方式/施加电压

脉冲 AC 方式/±8,000 V

离子平衡控制方式

Hi-Power I.C.C. 方式

离子平衡

±30 V*1

设定距离

50 至 2,000 mm

控制输入

静电消除停止输入

NPN 集电极开路或无电压接点信号

控制输出

离子水平警报

NPN 开放状态警报式连接器,最大 100 mA (40 VDC 以下)

状态警报

警报输出

通信功能

远程通信

主要功能

状态警报、离子水平警报、警报输出

空气连接口

Rc 1/8

空气供给压力

0.1 MPa 至 0.5 Mpa*2 (推荐气压 0.2 MPa)

有效长度

420 mm*3

总长

350 mm

电极参数

9

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

消耗电流

700 mA (24 V 时)、500 mA (36 V 时)

过电压类别

I

污染等级

2

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材质

电极针

主体

ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS

重量

680 g

*1 以下条件下的的测量值。
*2 开闭空气时,请另外咨询。
*3 有效长度是指设定距离在 50 mm 以内的静电消除范围。

型号

SJ-E036A

SJ-E060A

SJ-E084A

SJ-E108A

SJ-E132A

SJ-E156A

SJ-E180A

SJ-E204A

SJ-E228A

SJ-E252A

SJ-E300A

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击电阻结合型

电压施加方式/施加电压

脉冲 AC 方式/±8,000 V

离子平衡控制方式

Hi-Power I.C.C. 方式

离子平衡

±30 V*1

设定距离

50 至 2,000 mm

控制输入

静电消除停止输入

NPN 集电极开路或无电压接点信号

控制输出

离子水平警报

NPN 开放状态警报式连接器,最大 100 mA (40 VDC 以下)

状态警报

警报输出

主要功能

状态警报、离子水平警报、警报输出

空气连接口

Rc 1/8

空气供给压力

0.1 MPa 至 0.5 Mpa*2 (推荐气压 0.2 MPa)

有效长度

420 mm*3

660 mm*3

900 mm*3

1,140 mm*3

1,380 mm*3

1,620 mm*3

1,860 mm*3

2,100 mm*3

2,340 mm*3

2,580 mm*3

3,060 mm*3

总长

350 mm

560 mm

800 mm

1,040 mm

1,280 mm

1,520 mm

1,760 mm

2,000 mm

2,240 mm

2,480 mm

2,960 mm

电极参数

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

49

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

消耗电流

700 mA (24 V 时)、500 mA (36 V 时)

过电压类别

I

污染等级

2

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材质

电极针

主体

ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS

重量

670 g

850 g

1,070 g

1,270 g

1,500 g

1,700 g

1,900 g

2,100 g

2,300 g

2,500 g

2,900 g

*1 以下条件下的的测量值。
*2 开闭空气时,请另外咨询。
*3 有效长度是指设定距离在 50 mm 以内的静电消除范围。

型号

SJ-E036N

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击电阻结合型

电压施加方式/施加电压

脉冲 AC 方式/±8,000 V

离子平衡控制方式

Hi-Power I.C.C. 方式

离子平衡

±30 V*1

设定距离

50 至 2,000 mm

通信功能

RS-485 通信/远程通信

主要功能

状态警报、离子水平警报、警报输出

空气连接口

Rc 1/8

空气供给压力

0.1 MPa 至 0.5 Mpa*2 (推荐气压 0.2 MPa)

有效长度

440 mm*3

总长

350 mm

电极参数

5

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

消耗电流

700 mA (24 V 时)、500 mA (36 V 时)

过电压类别

I

污染等级

2

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材质

电极针

主体

ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS

重量

670 g

*1 以下条件下的的测量值。
*2 开闭空气时,请另外咨询。
*3 有效长度是指设定距离在 50 mm 以内的静电消除范围。

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器 / 离子风机 中的更多系列

静电消除器 中的类型

静电消除器