高速、高精度、紧凑型静电消除风扇

SJ-F100 系列

选择语言

型号

SJ-F010

SJ-F100

类型

静电消除器风扇

控制器部分

控制器

SJ-F100W

电压施加方式

变量DC

施加的电压

±7000Vmax

离子平衡控制方式

I.C.C.方式

静电消除时间

约1秒*1

离子平衡

±5V*1

最大风速

1.5m/s*1

最大风量

1m3/min

臭氧浓度

0.005ppm以下

控制输入

静电消除停止输入

NPN开放式集电器或是无电压接点信号

控制输出

警报输出

NPN开放式集电器100Ma (40V以下)

离子量警报输出

环境警报输出

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

450 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 65 % RH (无凝结)

重量

约 400 g

约 300 g

*1 静电消除风扇正面 以20mm测量时

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器 / 离子风机 中的更多系列

静电消除器 中的类型

静电消除器