高速、高精度宽区域静电消除风扇

SJ-F2000/5000 系列

同类中最顶级的静电消除速度

宽区域感测型离子发生器

通过消除包含产品、人体、相关部品在内的整个环境的静电,进一步减少静电故障

通过消除包含产品、人体、相关部品在内的整个环境的静电,进一步减少静电故障

同类中最顶级的静电消除速度

同类中最顶级的静电消除速度

通过将之前广受好评的脉冲AC方法和I.C.C. 控制进行组合,实现了同类中最高的单电极离子生成量。另外,通过将大功率风扇和通风口结构进行组合,实现了同类中速度最快、范围最广的静电消除。

全区域高精度离子平衡

全区域高精度离子平衡

采用「+」「-」高电压交替作用于电极针上,从而使电极产生两种极性的离子的脉冲AC方法。提高了传统方法中出现问题的近距离中的离子平衡,在全区域中实现了高精度离子平衡。

宽范围风量调整

宽范围风量调整

通过采用小型、大风量风扇,进行独创的PWM控制,可以在宽范围内调整风量,实现超低风量到大风量的各种风量。无论是由于粘贴薄膜等在近距离条件下想要控制风量的情况,还是长距离条件下想要高速消除静电的情况,只需一台就能完全应付。

感测型离子发生器

感测型离子发生器

通过I.C.C. 控制配备自动感测&反馈功能。根据带电量按照最优化的平衡进行离子供给,由此无需在引进时或维护时进行复杂的初期设置,因此可以更有效的消除静电。

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器 / 离子风机 中的更多系列

静电消除器 中的类型

静电消除器