高速、高精度宽区域静电消除风扇

SJ-F2000/5000 系列

目录 下载目录

产品规格 高速、高精度宽区域静电消除风扇 SJ-F2000/5000 系列

型号

SJ-F2500

SJ-F5500

图像

类型

300 mm 型

600 mm 型

电压施加方法

脉冲 AC 方法

施加的电压

±7000V

离子平衡控制方式

I.C.C.

离子平衡

±5 V*1

静电消除时间

约 0.6 秒*2

工作距离

50 mm 以上

最大风速

5.7 m/s*1

最大风量

4.0 m3/min

10.0 m3/min

臭氧浓度

最大 0.005 ppm

电源输入型

KEYENCE AC 适配器或
DC 选项

AC 电缆输入

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

100 至 240 VAC、50/60 Hz

消耗电流

1.2 A

功率消耗

90 VA

环境抗耐性

污染等级

2

过电压类别

II

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 65 % RH

重量

约 2 kg

约 5 kg

*1 在风扇正面 300 mm 的距离进行测量
*2 在风扇正面 300 mm 的距离,风量最大条件下进行测量

返回顶部

型号

SJ-F2000

SJ-F5000

SJ-F2010

SJ-F5010

图像

类型

300 mm 型

600 mm 型

300 mm 型

600 mm 型

电压施加方法

脉冲 AC 方法

施加的电压

±7000V

离子平衡控制方式

I.C.C.

离子平衡

±5 V*1

静电消除时间

约 1.0 秒*2

工作距离

50 mm 以上

最大风速

3.5 m/s*1

最大风量

2.5 m3/min

6.2 m3/min

2.5 m3/min

6.2 m3/min

臭氧浓度

最大 0.005 ppm

电源输入型

KEYENCE AC 适配器或
DC 选项

AC 电缆输入

端子台 DC 输入

控制输入

静电消除停止输入

24 VDC 输入

控制输出

警报/ 离子水平警报/ 状况警报

NPN 集电极开路

100 mA (最大 40 V)

PNP 集电极开路

100 mA (24 V ±10%)

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

100 至 240 VAC、50/60 Hz

24 VDC ±10 %

消耗电流

0.9 A

1.0 A

1.9 A

功率消耗

65 VA

环境抗耐性

污染等级

2

过电压类别

II

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 65 % RH

重量

约 2 kg

约 5 kg

约 2 kg

约 4 kg

*1 在风扇正面 300 mm 的距离进行测量
*2 在风扇正面 300 mm 的距离,风量最大条件下进行测量

返回顶部

型号

SJ-U3

图像

额定值

额定输入

100 至 240 VAC (50 / 60 Hz)

额定输出

24 VDC 2.7 A

环境抗耐性

环境温度

0℃ 至 +35℃

相对湿度

20 至 80%(无凝结)

重量

约 260g

返回顶部