超高速静电消除风扇SJ-F300 系列

SJ-F035

吹风机型机身 高速型

规格

选择语言

型号

SJ-F035

类型

静电消除器风扇

电压施加方法

变量DC

施加的电压

±7000Vmax

离子平衡控制方式

I.C.C.

静电消除时间

约0.7s*1

离子平衡

±10V*1

最大风速

3.5 m/s*2

最大风量

3.1m3/min

臭氧浓度

最大 0.005 ppm

控制输入

外部校准输入信号

NPN集电极开路、或无电压接点信号

控制输出

报警输出

NPN集电极开路 100mA (40V以下)

离子量警报输出

环境警报输出

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

1.2 A 以下 (每个风扇)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 65 % RH (无凝结)

重量

约 620 g

*1 在静电消除扇部正面300mm下测量时 (SJ-F030:风量MIN、SJ-F035/F031/035:风量MAX)
*2 在静电消除扇部正面300mm下测量时

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器