高速、清洁气体屏蔽静电清除器SJ-G 系列

SJ-W100

机身

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

SJ-W100

连接静电消除器

支持机器

SJ-G (V/R) 系列

最大连接数量

16个 (8个/1个输出)

输出电压

36VDC×2输出 (膜K块收集器)

控制输入

NPN集电极开路或无电压接点信号 17点

入光/遮光输出

警报冲程输出
Unit警报输出
本体警报输出

NPN集电极开路 7点输出最大50mA (30V以下)剩余电压1V以下 (N.C.)

Unit ID号码输出

NPN集电极开路 4点输出最大50mA (30V以下)剩余电压1V以下 (N.O.)

RS-232C 接口

运转/警报状态输出以及静电消除控制输入 (波特率:9600bit/s固定)

主要功能

运转/警报状态显示、警报输出功能、静电消除停止输入功能、自动识别功能

额定

电源电压

100 至 240 VAC、50/60 Hz*1

额定值

过电压类别

II

污染度

2

额定

功率消耗

170 VA

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 1.3 kg

*1 附属 AC 电缆的额定…额定电压:125 V、额定电流:7 A

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器