超高速清洁空气屏蔽静电消除器SJ-GL 系列

SJ-GL156

棒型机身 1560mm

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

SJ-GL156

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击电阻结合型

电压施加方式/施加电压

脉冲 AC 方式/±6000V

离子平衡控制方式

I.C.C.

离子平衡

±30 V*1

安装距离

50 至 2000 mm

控制输入

NPN 集电极开路与无线电通讯压力节点信号

控制输出

NPN 型光电继电器最大为 100 mA (40 V 以下)

主要功能

报警警报输出、离子水平输出、状态警报输出、带电显示器输出、离子平衡调整功能 (遥控器操作)、RS-485通信功能、P.C.A.B.构造、自动感测静电消除功能、布线的连接 (2个)

清洁气体连接端口

Rc 1/8

清洁气体的供给压力

0.5MPa以下 *2

静电消除棒

1594mm*3

有效长度

1560mm*4

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

额定值

过电压类别

污染等级

2

额定

消耗电流

450 mA

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

电极针

电极

不锈钢

主体

ABS 树脂

重量

静电消除棒部分

约2070g

*1 设置距离 300mm (33Hz)、600mm (10Hz)、1500mm (1Hz) 环境温度 0 至 +40°C 环境湿度 35 至 65%RH 在0.3m/s的下降气流下的测量值。
*2 请不要使用SJ-GL系列以外的电极针。否则会导致事故或故障。
*3 总长为安装安装支架时的长度。
*4 度有效长度是指设定距离在50 mm 以内的静电消除范围。

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器