中国

大功率/ 高质量

超高速、清洁气体屏蔽静电清除器

有3种机型可供选择,满足用户需要

有3种机型可供选择,满足用户需要

同比5倍

静电消除速度世界第一

不论是在空气中使用时,还是在无气流与气流向下流动的情况下,都能照常发挥强大的静电消除能力。
(※直到2007年12月,在电晕放电式静电消除棒领域中。本公司的调查)

同比5倍

省维护性能达到行业最高等级

在使用多台机器时,大幅降低了维护工时。

同比1/2

单位体积最小

机器兼备体积小、重量轻等优点。

同比1/2

同行业中实现最少流量、最节能的效果

既要减少气体流量所产生的费用,同时也要减少气体粒子量。

所有机型均新增了一些功能,静电消除速度大幅提高、免维护性大幅改善

[高端型] SJ-H 系列: 行业中最顶级的静电消除能力与可用性

行业中最顶级的静电消除能力与可用性

静电清除器性能评估报表 SJH

静电清除器性能评估报表

・ 同比5倍※1 静电消除速度世界第一
・ 同比1/2 单位体积最小
・ 同比5倍※1 省维护
・ 业界创新性 可能附着气体粉尘

[ 1 ] 可在近距离到远距离范围内实现高速静电消除
[ 2 ] 致力于实现高速静电消除与免维护
[ 3 ] 可连接广角・用于超远距离的升压器

※1 与SJ-G比较

[清洁型] SJ-HV 系列: 清洁与省维护

清洁与省维护

静电清除器性能评估报表 SJHV

静电清除器性能评估报表

・ 同比2倍※2 省维护
・ 同比1/2 单位体积最小
・ 同比1/2 节能效果
・ 同比5 倍※2 高速消除静电

[ 1 ] 实现小流量下的高速静电消除
[ 2 ] 在控制空气消耗量的同时减少针尖上的附着物
[ 3 ] 台状切割电极探针实现低扬尘

  ※2 与SJ-V比较

[硅 型] SJ-HC系列: 清洁与硅电极

清洁与硅电极

静电清除器性能评估报表 SJHC

静电清除器性能评估报表

・ 同比3倍※1 高速消除静电
・ 同比1/2 单位体积最小

※1 与SJ-G比较  ※2 与SJ-V比较

广角增压器实现90度的广角静电消除 [世界创新性]

广角增压器实现90度的广角静电消除

广角增压器实现90度的广角静电消除

广角增压器实现90度的广角静电消除

通过充分的流体力学分析,新开发了将空气阻力控制到极限的无损结构。世界上首次配备广角增压器,利用从加速器中流出的气体磁力吸附效果※2实现90度的广角静电消除。
※1 对应机器种类‧SJ-H
型号名称 广角增压器SJ-HW01 用于广角增压器使用的延长部件SJ-HW02
※2 所谓的磁心效果,是物体置于运动流中,运行方向根据物体而更改的运动性质

安装SJ-H广角增压器时(前面)

安装SJ-H广角增压器时(前面)

安装广角增压器时(侧面)

安装广角增压器时(侧面)

Straight Air Booster [世界创新性]

直通空气增压器实现在1.5m范围内耗时0.8秒的高速静电消除

直通空气增压器实现在1.5m范围内耗时0.8秒的高速静电消除

直通空气增压器实现在1.5m范围内耗时0.8秒的高速静电消除

配备带有惊人离子搬运能力的直通空气增压器,实现不同的静电消除速度。针对超远距离与强带电对象,发挥卓越的静电消除效能。

※3 对应机器种类‧SJ-H
型号名称 直通空气增压器SJ-HS01 用于直通空气增压器使用的延长部件SJ-HS02

安装SJ-H广角直通空气增压器时(前面)

安装SJ-H广角直通空气增压器时(前面)

安装广角直通空气增压器时(侧面)

安装广角直通空气增压器时(侧面)