高性能、微型除静电器SJ-M 系列

SJ-M070VC

光点式机身 铠装清洁型 380mm

规格

选择语言

型号

SJ-M070VC

类型

感测头

电压施加方式

脉冲 AC 方式

施加的电压

±5.5 kV

定额输出电压

±6 kV

离子平衡控制方式

I.C.C.

静电消除时间

±30 V*1

离子平衡

供给气压范围

最大 0.2 MPa

控制输入

静电消除停止输入

无电压输入

控制输出

警报

NPN 开放式连接器 100 mA (40 V 以下)

离子水平警报

状态警报

有效长度

324 mm

总长

380 mm

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

450 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 65 % RH (无凝结)

重量

约 720 g

*1 请做一个关于测量条件的调查。

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器