附带气压枪的静电消除器

SJ-M400 系列

在需要避免污垢、附着物的场所,方便地消除静电

掌握静电消除状况、多功能控制器

SJ-M400 系列

附带脉冲气体功能的高压气体清洁

电磁信号控制功能使间歇性持续释放最大强度为0.7MPa的离子流成为可能。对吸附在表面不易去除的粉尘施加振动,不但可以达到除尘的目的,而且采用间歇性空气供给比持续空气供给降低约50%空气耗量。

持续空气

持续空气

脉冲空气

脉冲空气

解决了用于枪型的配件

解决了用于枪型的配件

同以前的型号相比,备用了更多满足用户需要的枪型专用配件。可以在单元生产工程中以及顾虑污尘异物附着的场所方便地进行静电消除。

掌握静电消除状况、多功能控制器

多功能控制器

状态监控器

当带电量非常高,且不能得到满意的静电消除效果时,除了通过LED显示,它还向外部发出警报。

带电监视器

带电监视器

把带电监控器标准装配到风扇元件上,该带电监控器可以一目了然地显示对象带 “+” “-” 电的情况以及带电量。通过可以显示每台风扇的静电消除效果的LED显示面板进行确认。

离子水平监控器

离子水平监控器

可以自我判断生成的离子量,不仅可以通过LED棒进行显示,同时,在低于一定水平时监控器还会发出警报,因此它可以用来监控电极针的污损等。

通过独有的脉冲AC方式实现高速消除静电

通过独有的脉冲AC方式实现高速消除静电

给一根电极针交替施加 “+”、“-” 高电压,使其生成两种极性离子的方式。与通常的AC方式相比,离子生成量更多,此外,由于振动频率可变,从而可在从高速移动作业到空间静电消除等不同条件下发挥效能。

通过ICC方式实现高精度的离子平衡

通过ICC方式实现高精度的离子平衡

通过感测与电极针间的电位差产生的离子电流测算出作业对象的带电量,然后供给与带电量匹配的离子实现快速静电消除的方式。同时实现高精度的离子平衡控制与高速静电消除。

具备了通过控制I.C.C.来实现自动感测与反馈的功能

具备了通过控制I.C.C.来实现自动感测与反馈的功能

通过供给与对象带电量匹配且能实现最佳离子平衡效果的离子,省去了导入或维护时繁琐的初始化设定。

利用 I.C.C.的静电消除维持效果(SJ-F 300 代表示例)

利用 I.C.C.的静电消除维持效果(SJ-F 300 代表示例)

追求现场的安全性与省维护性

低电压24V配线

采用24V低电压配线方式,从而避免了放电导致的缆线老化和对周围装置的影响,使构建高可靠性系统成为可能。

停止消除静电信号的输入功能

在主电源保持启动状态下停止向电极施加电压,确保作业和维护时的安全性。

清洁提示警报

自我诊断电极的污物以及是否需要清洁等状态之后发出警报。此外盒式电极很容易进行维护。

异常放电检测回路

检测到异常放电时自动发出报警信号,同时切断高压电源以防患于未然。

通过CE规格认证

通过CE规格认证

符合CE权威认证。高安全性、高可靠性的静电消除器。

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器 / 离子风机 中的更多系列

静电消除器 中的类型

静电消除器