附带气压枪的静电消除器
SJ-M400 系列
推荐替代产品: 高性能、微型除静电器 - SJ-M 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
光点式机身 气压枪附件对应 SJ-M040
规格
型号 | SJ-M040 | |||
类型 | 头部 | |||
电压施加方法 | 脉冲 AC 方式 | |||
施加的电压 | ±5.5 kV | |||
定额输出电压 | ±6 kV | |||
离子平衡控制方式 | 离子平衡控制方式 | |||
离子平衡 | ±30 V*1 | |||
最大空气压力 | 0.7 MPa | |||
连接管 | 外径 ø6、内径 ø4 | |||
主要功能 | 状况警报输出、离子水平警报输出、警报输出、调整离子平衡、电磁信号控制功能 | |||
控制输入 | 触发器输入 | 无电压输入 | ||
控制输出 | 警报 | NPN 集电极开路 100 mA (40 V 以下) | ||
离子水平/状况警报 | 100 mA (40 V 以下) | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | ||
消耗电流 | 450 mA 以下 | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +40 °C | ||
相对湿度 | 35 至 65 % RH (无凝结) | |||
重量 | 静电消除器的头部 | 约 650 g | ||
控制器部 | 约 300 g | |||
*1 设置距离 150 mm。无清洁空气时 |