控制品内藏型静电消除器SJ-R 系列

SJ-R060CA

棒型机身 硅机型 600mm

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

SJ-R060CA

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击电阻结合型

电压施加方式/施加电压

脉冲 AC 方式/±7000 V

离子平衡控制方式

I.C.C. 方式

离子平衡

±30V*1

安装距离

50 至2000 mm

控制输入

NPN 集电极开路与无线电通讯压力节点信号

控制输出

NPN 型光电继电器:最大 100 mA (40 V 或以下)

清洁气体连接端口

M5

清洁气体的供给压力

0.2 MPa 或以下

主要功能

离子水平警报输出、报警输出

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

额定值

过电压类别

I

污染度

2

额定

消耗电流

250 mA (24 VDC 时)/150 mA (36 VDC 时)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

电极针

电极

不锈钢

主体

ABS 树脂

重量

棒部分

约 750 g

*1 设置距离50mm (33Hz)、600mm (10Hz)、1500mm (1Hz) 环境温度0至+50°C 环境湿度35至65%RH 在0.3m/s的下降气流下的测量值。

下载 :
  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器