控制品内藏型静电消除器SJ-R 系列

SJ-R132C

棒型机身 硅机型 1320mm

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

SJ-R132C*1

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击电阻结合型

电压施加方式/施加电压

脉冲 AC 方式/±7000 V

离子平衡控制方式

I.C.C. 方式

离子平衡

±30 V

安装距离

50 至2000 mm

控制输入

NPN 集电极开路或无电压接点信号

控制输出

NPN 型光电继电器:最大 100 mA (40 V 或以下)

控制方式

清洁气体连接端口

M5

清洁气体的供给压力

0.2 MPa 或以下

主要功能

状态警报输出、离子水平警报输出、警报输出、离子平衡调整功能 (遥控器操作)

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

额定值

过电压类别

I

污染度

2

额定

消耗电流

250 mA (24 VDC 时)/150 mA (36 VDC 时)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

电极针

电极

不锈钢

主体

ABS 树脂

重量

约 1,350 g

重量

标准控制器/双头控制器

棒部分

约 1,350 g

*1 连接时需要有 10 针输入/出缆线或 10 至 10 针模块式缆线。
SJ-R036 使用 6 至 8 针模块式缆线来连接棒的部分及控制器。关于 CE 条款请另行咨询 KEYENCE 公司。

下载 :
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器