带护套清洁空气屏蔽静电消除器SJ-V 系列

SJ-V180

棒型机身 1800mm

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

SJ-V180*1*2

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击、电阻隅合

施加电压/电压施加方式

脉冲 AC 方式/±7,000 V

离子平衡控制方式

I.C.C. 方式

离子平衡

±30 V*3

安装距离

50 至 2,000 mm

控制输入

NPN 集电极开路或无电压接点信号

控制输出

NPN 型光电继电器: 最大 100 mA (40 V 或以下)

主要功能

状态警报输出、离子水平警报输出、警报输出
离子平衡调整功能 (遥控器操作)
RS-485 通讯

清洁气体连接端口

M5

清洁气体的供给压力

0.2 MPa 或以下

有效长度

1800 mm

总长度

1871 mm

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

消耗电流

250 mA (24 VDC 时)/150 mA (36 VDC 时)

环境抗耐性

污染等级

2

过电压类别

I

环境温度

+10 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材质

电极针

材料

电极

不锈钢

主体

ABS 树脂

重量

棒部分

约 2,050 g

*1 出厂时附有硅电极针的机型,在其型号的末尾有“C”标记。(关于规格请咨询 KEYENCE)
*2 连接时需要有 10 针 I/O 缆线或 10 至 10 针模块式缆线。
SJ-V036 使用 6 至 8 针模块式缆线来连接棒的部分及控制器。
*3 安装距离 600 mm (10 Hz)、1,500 mm (1 Hz); 环境温度 0 至 50°C; 相对湿度 35 至 65% RH; 在 0.3 m/s 的直流空气和供给每个电极 1 L 空气下所测量的数值。

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

静电消除器