极小型数字条码读取器

BL-1300 系列

选择语言

型号

BL-1300

BL-1301

BL-1300HA

BL-1301HA

BL-1350HA

BL-1351HA

BL-1370

BL-1371

类型

标准类型

高分辨率类型

高解析度型,侧向扫描类型

长距离

类型

扫描方向

正向

侧向

正向

扫描方法

单光束

光栅

单光束

光栅

单光束

光栅

单光束

光栅

激光

光源

可见红色半导体激光 (波长 660 nm)

控制输出

85 µW

脉冲持续时间

112 µs

激光等级

2 类激光产品 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10*1)

读取

支持条码

39 码、ITF、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、COOP 2 of 5、NW-7、128 码、GS1-128、93 码、JAN/EAN/UPC、GS1 DataBar

读取数位

74 位 (CODE128 起始字符 C 时为 148 位)

读取条码宽

0.125 mm 以上

0.08 mm 以上

0.15 mm 以上

读取距离

65 至 500 mm*2 (窄条宽度 1.0 mm)

45 至 270 mm*2 (窄条宽度 0.5 mm)

40 至 250 mm*2 (窄条宽度 0.5 mm)

160 至 600 mm*2 (窄条宽度 1.0 mm)

焦距

120 mm

90 mm

65 mm

230 mm

最大读取标签宽度为

339 mm*2 (距离 350 mm、窄条宽度 1.0 mm)

189 mm*2 (距离 189 mm、窄条宽度 0.5 mm)

201 mm*2 (距离 175 mm、窄条宽度 0.5 mm)

404 mm*2 (距离 420 mm、窄条宽度 1.0 mm)

PCS

0.4 以上

扫描计数

500 至 1,300 扫描/秒 (100 扫描单位)

I/O 规格

输入端子

点数

2 点 (IN1、2)

输入形式

无电压输入

输出端子

点数

4 点 (OUT1、2、3、4)

输出

NPN 集 电极开路 100 mA (40 V 以下)

额定负载

24 VDC、30 mA

OFF 时的泄漏电流

0.1 mA 以下

ON 时残留电压

最大 0.5 V

串行接口

通信方式

以 EIA RS-232C 为基准

通信速度

600、1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、31,250、38,400、57,600、115,200 bps

同步方式

异步

数据位长度

7/8 位

停止位长度

1/2 位

奇偶校验

无/奇数/偶数

额定

电源电压

5 VDC ±5 %

额定值

消耗电压

400 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP65

环境光照

日光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux

使用环境

无尘或无腐蚀性气体

环境温度

0 至 +45 °C

存放环境温度

-20 至 +60 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 115 g

约 130 g

约 115 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 针对每秒扫描 500 次的操作规格
・使用 UL/IEC60950-1 中规定的“限制电源”以符合 UL/IEC60950-1 标准。
・内部主体的设置写在内部存储器区域 (可以重写 100,000 次)。

Auto ID资源中心

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

条码/二维码读取器(读码器) 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取