CCD条码读取器

BL-180 系列

每秒500次扫描的高速度

节省空间,内设解码器

每秒500次扫描的高速度

BL-180系列CCD条码读取器速度可达每秒500次扫描,在同级产品中名列前茅。虽然尺寸规格很小,但是所有的BL-180系列都具有内置的解码器。

可读取窄至0.125 mm*的条码

BL-180系列的高解析度可读取窄至0.125 mm的条码。

可从7种不同的条码符号表示法中进行选择

通过直观的Windows TM安装软件,BL-180可以解读以下代码类型:CODE39, ITF, Industrial 2-of-5, COOP 2-of-5, Codabar, CODE 128, EAN/UPC (-A and -E)。

有前视型和侧视型可供选择

要简化设置,选择符合安装和生产线要求的型号

方便的3色STABILITY(稳定性) LED

[安装时]

使用STABILITY(稳定性) LED (绿色,橙色及红色)来显示条码读取器的读取率,可决定出最佳的读取位置。使用STABILITY LED来显示读取频率时,可容易地控制生产线的生产速度。

[操作时]

STABILITY(稳定性) LED可设定为连续显示频率。这个读取频率的即时显示可以协助进行随时的检查。

显示读取频率时,可容易地控制生产线的生产速度

在设定条码读取器测试模式时,BL系列的性能等级(最大的%)及读取频率(每秒扫描次数)都会清楚地显示在屏幕上。

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

条码/二维码读取器(读码器) 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取