长距离激光式条码读取器

BL-700 系列

选择语言

型号

BL-700

BL-701

BL-740

BL-741

BL-780

BL-781

类型

高分辨率类型

中距离型

长距离型

类型

扫描方法

单光束

光栅

单光束

光栅

单光束

光栅

激光

光源

可见红色半导体激光 (波长: 655 nm)

控制输出

100 µW

脉冲持续时间

99.5 µs (IEC60825-1、JIS C6802)、50 µs (FDA (CDRH) Part 1040.10)

激光等级

2类 (JIS C6802)、Class2 (IEC60825-1)、ClassⅡ (FDA (CDRH)Part 1040.10)

读取

支持条码

CODE39、ITF、Industrial2of5、NW-7 (Codabar)、JAN/EAN/UPC、CODE128、COOP2of5、CODE93

读取数位

32位 (CODE128起始字符C时为64位)

读取条码宽

0.15 mm 至 1.0 mm

0.25 mm 以上

0.32 mm 以上

读取距离

160 至 370 mm (窄条宽度: 0.5 mm)

150 至 750 mm (窄条宽度: 1.0 mm)

200 至 1200 mm (窄条宽度: 2.0 mm)

焦距

230 mm

400 mm

500 mm

最大的可读取标签

310 mm (距离335 mm、窄条宽度0.5 mm)

600 mm (距离680 mm、窄条宽度1.0 mm)

1010 mm (距离1080 mm、窄条宽度2.0 mm)

PCS

0.6 或以上 (白色反射率为75% 或更高)

扫描计数

700扫描/秒

I/O 规格

输入端子

点数

1点

输入形式

无电压/电压输入*1

输出端子

点数

2点 (OK、NG)

输出

NPN 集 电极开路 100 mA (40 V 以下)

额定负载

24VDC、30 mA

OFF时的泄漏电流

0.1 mA 以下

ON 时残留电压

0.5V以下

串行接口

通信方式

以EIA RS-232C为基准

通信速度

600、1200、2400、4800、9600、19200、31250、38400bps

同步方式

异步

数据位长度

7/8位

停止位长度

1 位/2 位

奇偶校验

无/奇数/偶数

额定

电源电压

5 VDC ±5 %

额定值

消耗电压

510 mA以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP65

环境光照

日光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux

日光:10,000 lux、白炽灯:4,000 lux

日光:8,000 lux、白炽灯:3,000 lux

使用环境

无尘或无腐蚀性气体

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 300 g (包括电缆)

*1 (NPN 型) 无电压输入额定值: 电压 ON (开) 时 1 V 或更少,电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。
(PNP 型) 电压输入额定值: 电压 ON (开) 时 10.2 V 或更大 (最大 26.4 V),电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

条码/二维码读取器(读码器) 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取