电源装置

BL-U1・U2/N-42・48

选择语言

型号

BL-U2

N-42

N-48

读取器端口

输入个数

1点 (D-Sub9针连接器)

条码读取器用电源

5VDC±5% (630mA)

通信方式

RS-232C

输出界面

RS-232C

RS-422A

RS-485 (专用多点通讯)

输入/输出端子

输入端子

点数

1点

额定输入

15至26VDC、最大10mA

最大OFF电流值

1.0mA

输出端子

点数

2 点

输出

NPN 集 电极开路 100 mA (40 V 以下)

输出额定

30VDC、100mA

OFF 时漏电流

0.1 mA 以下

ON 时残留电压

1 V 以下

额定

电源电压

24 VDC +10 %、-20 %

额定值

功率消耗

额定

消耗电流

250 mA 以下

260 mA 以下

环境抗耐性

使用环境

无尘或无腐蚀性气体

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 80 g

约 100 g

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

条码/二维码读取器(读码器) 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取