手持式条码读取器

BL-N70 系列

选择语言

型号

BL-N70VE

BL-N70UBE

BL-N70RKE

光源

类型

可见红色光半导体激光 (波长:650 nm)

输出

40 µW

脉冲持续时间

1.5 ms

激光等级

第 1 等级激光产品 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10 *1)

接口

键盘接口
PS/2

USB

RS-232C
供 KEYENCE 产品使用

支持条码

JAN/EAN/UPC (A,E)、CODE39、
CODE128/EAN128、NW-7、CODE93、ITF、2of5、
RSS-14、RSS-14 Truncated、RSS-14 Stacked、RSS-14 Stacked Omnidirection、
RSS Limited、RSS Expanded、RSS Expanded Stacked

扫描率

72 扫描/秒

读取距离

0 至 177 mm (窄条宽度为 0.66 mm 时)

最小窄条宽度

0.125 mm

PCS

0.35

读取位数

最大 40 位数字 (CODE128、CODE-C:80 位数字)

有线通信部

连接器形状

微型-DIN 6 针

USB (A 型)

D-sub 9 针 (插孔)

EMI

EN55022, 等级 B

额定

电源电压

5 VDC ±5 %

消耗电流

250 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

4,800 lux

使用环境

无尘或无腐蚀性气体

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 101 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC 60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

条码/二维码读取器(读码器) 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取