数据控制器

DV-90 系列

选择语言

型号

DV-90NE

DV-90PE

显示器功率

英语

支持条形码读取器

BL-1300/700/600/180 系列,SR-600 系列

预设数据

注册数

最多900件

备份方式

闪存ROM (重写寿命:10万次)

输入/输出端子

输入端子

点数

4点

额定输入

10 至 26VDC、10mA

最大 OFF 电流

1.0 mA

输出端子

点数

16点

输出

NPN 集 电极开路 100 mA (40 V 以下)

PNP集电极开路

输出额定

30VDC、100 mA

OFF 时漏电流

0.1 mA 以下

ON 时残留电压

不足1V

DC 输出

输入个数

2 点

输出额定

24VDC±10%、最大250mA

串行接口

RS-232C端口

通信方式

符合 RS-232C

同步方式

异步

通信速度

600 至 115200bps

输入个数

2点 (PORT1、PORT2)

资料长度

7/8位

奇偶校验

无/偶数/奇数

停止位长度

1/2位

USB 接口

输入个数

1点

通信方式

以USB2.0 Full speed为基准

波特率

115200bps固定

RS-232C端口

条码读取器用电源

5VDC±5% 最大1100mA (环境温度:0 至 40℃)最大850mA (环境湿度:40 至 50℃)

电源输出

传感器用电源输出

24VDC±10%、最大250mA

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

850 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP65

使用环境

无尘或无腐蚀性气体

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.3 mm、55 至 500 Hz、2G

重量

约 360 g

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

条码/二维码读取器(读码器) 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取