要使用网站的所有可用功能,必须在浏览器中启用 JavaScript。
查看更多信息
产品搜索结果
手持式读取器
HR-100 系列
目录 下载目录
本型号已停产。产品符合从我司发货时的认证标准。
联系我们: 4007-367-367 意见表
*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。
技术规格(PDF)
手册
CAD 数据
360°查看 (3D PDF)
产品尺寸
软件
下载目录
型号
OP-87530
额定值
输入
AC100 至 240 V,50/60 Hz,0.27 至 0.17 A
输出
DC5 V,最大2 A
环境抗耐性
环境温度
0 ℃ ~ +40 ℃
存放环境温度
-20 ℃ ~ +60 ℃
外形尺寸
72 mm x 47 mm x 27 mm (不含电缆)
重量
约140 g
Scroll
技术规格(PDF) 其他型号
下载 :
服务支持:
产品阵容:
微信小程序
扫码登录基恩士微信小程序,可轻松查阅海量资料与视频