手持式读取器

HR-100 系列

选择语言

型号

HR-100

HR-100B

HR-101

HR-101B

类型

标准型

高分辨率型

接口

有线

无线

有线

无线

光源

红色 LED

无线

标准型

蓝牙Ver2.1

蓝牙Ver2.1

读取规格

支持的符号

二维

QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、MicroPDF417、GS1Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、MaxiCode、AztecCode

条码

CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、MSI、Postal、CODE11、2of5

最小分辨率

二维

0.169 mm

0.127 mm

条码

0.127 mm

0.076 mm

读取距离

二维

15 到 180 mm(单元尺寸 = 0.254 mm)

0 到 114 mm(单元尺寸 = 0.254 mm)

条码

0 到 114 mm(单元尺寸 = 0.254 mm)

0 到 96 mm(窄条宽度 = 0.127 mm)

额定

电源电压

4.0 至 5.5 VDC

4.0 至 5.5 VDC

消耗电流

读取: 450 mA,待机: 90 mA

读取: 450 mA,待机: 90 mA

环境抗耐性

环境光照

日光:10,000 lux、荧光灯:2,000 lux

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

5 至 95 % RH (无凝结)

耐跌性能

混凝土上 1.8 m (50 次)

连续使用时间

约14 小时
(使用HR-B1 时)*1

约14 小时
(使用HR-B1 时)*1

外形尺寸

161 × 86(头部)× 71(头部) mm

重量

约 150 g

约 225 g

约 150 g

约 225 g

*1 代表值: 1 扫描 / 秒

型号

HR-1C3UN

HR-1C3UC

HR-1C5UC

HR-1C3RC

HR-1C3VC

类型

直型

卷曲型

连接线长度

约 3 m

约 5 m

约 3 m

接口

USB Ver.1.1 (USB-HID、USB-COM)

RS-232C

PS/2 键盘

连接器

USB (A 型)

D-sub 9 针 (插孔)

微型-DIN 6 针

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

条码/二维码读取器(读码器) 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取