适用于 BL 系列的多支路控制器

N-400 系列

选择语言

型号

N-410K

可连接的条码读取器

SR-600 系列、BL-1300 系列、BL-700 系列、BL-600 系列

触发器输入

额定输入

15 至 26.4 VDC,最大 10 mA

最大“关闭”电流

1.0 mA

RS-485

输入个数

1点

可连接的通信单元

NX-50RS、N-R4、N-48、BL-U1

可连接的台数

最多31台

总延长距离

1.2km 以下

通信速度

600 至 115200 bps

数据位长度

7/8 位

停止位长度

1/2位

奇偶校验

偶/奇/无

RS-232C

输入个数

1点

传输代码

ASCII

适用的标准

符合 RS-232C

通信方式

开始-停止 (全双工)

同步方式

传输代码

ASCII

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200 bps

数据位长度

7/8 位

停止位长度

1/2位

奇偶校验

偶/奇/无

输入端子

输入个数

1点

输入形式

电压输入

输入最大额定

26.4 VDC

电压阈值 (ON)

15 VDC

最大OFF电流值

1mA

额定

电源电压

24 VDC +10 %、-20 %

消耗电流

80 mA 以下

环境抗耐性

使用环境

无尘或无腐蚀性气体

环境温度

0 至 +55 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 57 Hz、双振幅 0.3 mm、57 至 500 Hz、加速度 2G

重量

约 180 g

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

条码/二维码读取器(读码器) 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取