中国

稳定检测

[稳定检测所需的技术]

同级超一流、自动对焦机构

同级超一流的自动对焦机构进一步升级。新开发出小型且高精度的机构。 通过组合使用自动对焦驱动部和镜头壳体的最佳设计,可实现以往40% 的超小型机构。此外,通过提高驱动部的刚性,虽然体积较小,但自动对焦机构的动作范围可比以往更广。

低光学失真率

HP-QUAD镜头

新开发出 4 片一组的玻璃镜头,以骄人的低像差和聚光抑制变形,实现稳定检查,并可获得明亮清晰的图像。
*High Precision-Quad

Hi-R* 照明

追求抑制 LED 发光损失的高效反光形状,实现了均匀而无与伦比的亮度。
*High Reflection

照明附件

圆顶照明辅助附件

对去除光晕有很好的效果。由于从各个方向产生间接光线,可以均匀地照射在被检查物上。一般来说去除光晕的效果比偏光镜还好。

偏光镜

只透过光波成分中的某一种,故降低有光泽工件发出的光晕的影响。尺寸也小,故可简单安装。

[“ 新开发” 的检测工具, 实现稳定检测]

轮廓识别

以注册的合格品的轮廓信息为基准,可获得被检查物的相似度。还可应对正规化相关法(模式匹配)难以应对的亮度波动、每个个体表面状态的差异等。

OK

OK

通过金属元件的内径差异识别机种

NG

NG

面积

以注册的合格品的面积(像素数)为基准,求得与被检查物的面积差。当采用彩色传感器时,可以任意指定颜色的面积进行判定。当采用黑白传感器时,对亮度进行黑白二值化处理后,对其面积加以识别。

OK

OK

通过电缆颜色进行识别

NG

NG

位置调整

如果被检查物错位, 检查区域就会偏离被检查物, 从而无法正确判断。 如果使用位置调整, 可运算相对标准图像的错位量并补偿,进行正确判断。 还能 180°高速跟踪旋转。 使用时不必在意工件的放置状态。

OK

OK

使用位置补正功能进行的贴纸有无识别

NG

NG