中国

应对用户多种需求的实用功能

丰富多样的接口

丰富多样的接口

搭载了拥有世界性据点并享有广泛美誉的全球化企业的EtherNet/IP™ 通讯功能和PROFINET 通讯功能。由于提高了与PLC 的融合性,从而可以将其导入搭载有各家企业产的PLC 的设备中。布线仅需连接一根Ethernet 电缆即可,避免了因布线失误带来的麻烦,同时还可以减少工时。

逻辑功能

利用AND/OR/ 反转将多个工具结果进行组合,从而实现对输出条件的设置。另外还可根据使用情形来变更输出,如在检测产品有无时选择OK 输出,在排查不合格品时选择NG 输出等。由于传感器本身可自由设定,因此在已有设备上或无PLC 的设备上也可方便地进行后续操作。

FTP 客户端功能

由传感器判断出来的图像可通过FTP 客户端功能自动转发至FTP 服务器上。在检测器精度可靠性越来越被重视的今天,可以通过保存所有图像或者仅发送NG 图像的方式对NG 产品进行解析。