图像处理的外围设备:LED

CA-D 系列

环形照明(直接照射)

CA-DR 系列

CA-DR系列

环形照明技术

CA-DR系列采用纯水平排列的LED,可以为整个工件提供均一的亮度。提供六种不同大小和颜色的照明以及选配的扩散片和偏光片。这些都让环形照明能良好地适用于多种应用和CCD的需求。

应用

塑料瓶

仅环形照明

照明根据工件轮廓以圆周方式发生反射。
工件表明情况清晰可见。

环形照明 + 偏光片

使用偏光片可以获得无光晕的图像。

一览

一览

外形尺寸图

环形照明亮度分布(典型)

左方图像显示了CA-DR系列在 10,000 点网格上的相对亮度分布。虽然每一种型号的亮度不同,但区域内的相关照明距离和相对亮度均很稳定。
最亮区域(显示为红色)的相对亮度设作 100%,最暗区域(显示为绿色)的相对亮度则是 0%。
图像显示了整个区域上的亮度差异。通过比较不同照明高度(LWD)的亮度差异变化,在相对最亮点为 100% 时即可得到理想的照明距离。

* 左边数据为代表性案例。不能作为产品质量的保证。
* LWD即照明至检测工件的距离。

视觉资源中心

  • XG/CV系列 用户支持
  • [免费]开设图像处理实验室 / 在基恩士上海开设了“图像处理实验室”。请用于判断探讨案件的检测可否
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

视觉系统 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取