图像处理的外围设备:LED

CA-D 系列

选择语言

型号

CA-DRM5X

CA-DRM10X

CA-DRM20X

类型

多光谱光源

照明方式

环形光源 (支持选购圆顶配件CA-DRM (DA) 系列,偏光配件CA-DRM (PA) 系列*1)
多光谱发光/ LumiTrax 发光/ 普通发光 (单色全方向亮灯)*2
固定电流控制方式 (1,024 级数字:连接CA-DC60E 时/ 可根据不同波长调整*3)

调光响应性

1 ms 以内

LED

波长峰值

约 405 nm (紫外) / 约 457 nm (蓝) / 约 527 nm (绿) / 约 600 nm (橙)
约 660 nm (红) / 约 730 nm (远红色) / 约 860 nm (红外) / 约 600 nm (白)

与控制器的连接

专用电缆 (3 m/5 m/10 m) 、最长30 m (使用延长电缆时*4)

I/F 输入

12 极圆形连接器 (专用电缆)

消耗功率

51.4 W (普通发光时)

71.0 W (普通发光时)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 ℃

相对湿度

35 至 65 % RH (无凝结)

重量

约 560 g (安装圆顶配件时:约 680 g /安装偏光配件时:约 690 g)

约 600 g (安装圆顶配件时:约820 g /安装偏光配件时:约810 g)

约 1,080 g (安装圆顶配件时:约 1,730 g /安装偏光配件时:约 1,570 g)

*1 安装偏光配件时,无法使用UV/IR 的2 波长。
*2 只有在光源亮度限制ON 时,才能设定普通发光的连续发光。
*3 不支持多种颜色的同时亮灯。
*4 专用电缆可连接的延长电缆最多为2 根。

环形光源 (直接照射)

型号

CA-DRR4F

CA-DRW4F

CA-DRB4F

CA-DRR10F

CA-DRW10F

CA-DRB10F

类型

环形光源 (直接照射)

LED 颜色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

扩散片

OP-42337

OP-42339

偏光片

OP-42336

OP-42338

消耗功率

1.5 W

2.9 W

8.3 W

7.9 W

输入电压

12 VDC

重量

约 20 g

约 90 g

约 80 g

多角度照明 (环形)

型号

CA-DRR8M

CA-DRW8M

CA-DRB8M

CA-DRR13M

CA-DRW13M

CA-DRB13M

类型

多角度光源 (环形)

LED 颜色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

消耗功率

6.6 W

10.6 W

12.5 W

19.8 W

输入电压

12 VDC

重量

约 150 g

约 260 g

多角度照明 (方形)

型号

CA-DQW7M

CA-DQW10M

CA-DQW12M

类型

多角度光源 (方形)

LED 颜色

白色

消耗功率

11.3 W

16.9 W

19.9 W

输入电压

12 VDC

重量

约 160 g

约 250 g

约 310 g

LumiTrax™光源

型号

CA-DRW5X

CA-DRW10X

CA-DRW20X*1

类型

LumiTraxTM 光源

LED 颜色

白色

消耗功率

34.5 W (普通发光时)

40.5 W (普通发光时)

60.9 W (普通发光时)

重量

约 190 g

约 240 g

约 610 g

*1 在 CA-DC50E/DC30E 上连接包含 CA-DRW20X 在内的 2 台设备时,可设定的最大光量将会受限。详情请咨询营业负责人。

条型光源

型号

CA-DBR5

CA-DBW5

CA-DBB5

CA-DBR8

CA-DBW8

CA-DBB8

CA-DBR13

CA-DBW13

CA-DBB13

类型

条型光源

LED 颜色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

扩散片

OP-42283

OP-87042

OP-42282

偏光片

OP-42281

OP-87043

OP-42280

消耗功率

1.7 W

2.9 W

3.6 W

4.8 W

4.2 W

7.3 W

输入电压

12 VDC

重量

约 35 g

约 40 g

约 60 g

约 80 g

约 90 g

条型光源

型号

CA-DBW12W

CA-DBW24W

类型

条型光源

LED 颜色

白色

扩散片

CA-DBWxxW 上随附扩散片。扩散片的厚度为约 2 mm。

消耗功率

13.8 W

27.6 W

输入电压

12 VDC

偏光扩散片

OP-87975*1

OP-87976*1

重量

约 195 g

约 345 g

*1 产品随附的扩散片和偏光扩散片无法同时使用。
偏光扩散片表面有时会存在气泡、异物,但不会影响画质,在检测基准内并非产品不良。

线型光源

型号

CA-DZW15D*1

CA-DZW30D*1

CA-DZW45D*1

CA-DZW5

CA-DZW15

CA-DZW30

CA-DZW45

类型

扩散型线型光源

线型光源

LED 颜色

白色

消耗功率

13.2 W

26.4 W

19.8 W × 2CH*2

4.7 W*3

14.2 W*3

28.4 W*3

输入电压

12 VDC

重量

250 g

420 g

620 g

约 240 g

约 480 g

约 880 g

约 1,280 g

*1 ・扩散板为一体型,无法拆卸。
・使用线型相机时,请在CA-DC21/40E DC 模式下使用。
*2 请连接2CH 两者使用。
*3 使用线型相机时,请按 CA-DC40E/DC21E DC 模式使用。

高亮度/大型条型光源

型号

CA-DBW34H

CA-DBW50H

类型

高亮度 / 大型条型照明

LED 颜色

白色

扩散片

CA-DBWxxH 上随附扩散片。扩散片的厚度约为 2 mm。

消耗功率

18.4 W x 2 ch*1*2

19.8 W x 2 ch*1*2

输入电压

12 VDC

偏光扩散片

OP-87977*3

OP-87978*3

重量

约 1,050 g

约 1,490 g

*1 此外,请同时连接至 2 ch 使用。
*2 CA-DBWxxH 上随附扩散片。扩散片的厚度约为 2 mm。
*3 产品随附的扩散片和偏光扩散片无法同时使用。
偏光扩散片表面有时会存在气泡、异物,但不会影响画质,在检测基准内并非产品不良。

圆顶光源

型号

CA-DDR8

CA-DDW8

CA-DDB8

CA-DDR15

CA-DDW15

CA-DDB15

类型

圆顶光源

LED 颜色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

消耗功率

5.8 W

11 W

18.8 W

输入电压

12 VDC

重量

约 70 g

约 130 g

约 170 g

背光光源

型号

CA-DSR2

CA-DSW2

CA-DSB2

CA-DSR3

CA-DSW3

CA-DSB3

CA-DSR9

CA-DSW7

CA-DSB7

CA-DSR15

CA-DSW15

CA-DSB15

CA-DSW30*1

类型

背光光源

LED 颜色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

白色

消耗功率

2.2 W

2.9 W

3.6 W

5.8 W

14 W

18 W

27.4 W

19.8 W x 2 ch

输入电压

12 VDC

重量

约 30 g

约 40 g

约 110 g

约 90 g

约 320 g

约 1,780 g

*1 此外,请同时连接至 2 ch 使用。

波长转换膜

型号

CA-DWC30

转换后峰值波长

转换后峰值波长 615 nm

转换率

约 80 到 90 %*1

薄膜大小

A4 大小 (210 × 297 mm) 厚度: 0.2 mm*2

薄膜结构

(1) 叠层板 聚酯薄膜 (透明、雾面)
(2) 波长转换特殊材料
(3) 聚酯发泡体薄膜 (白色)
(4) 强粘性重复粘贴型粘接剂*3
(5) 带方格刻度剥离纸

重量

约 20 g (含剥离纸)

*1 此为波长转换特殊物质单体的数值
*2 A4 大小全面涂抹波长转换体。无空白。
*3 粘合力:粘贴 30 分钟后 9.4(N/25 mm) 24 小时后 10.8 (N/25 mm)

同轴光源 (垂直)

型号

CA-DXR3

CA-DXW3

CA-DXB3

CA-DXR5

CA-DXW5

CA-DXB5

CA-DXR7

CA-DXW7

CA-DXB7

类型

同轴光源 (垂直)

LED 颜色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

红色

白色

蓝色

消耗功率

1.8 W

1.9 W

5 W

4.9 W

6.7 W

10.1 W

输入电压

12 VDC

重量

约 60 g

约 230 g

约 380 g

点光源

型号

CA-DPR2

CA-DPW2

CA-DPB2

类型

点照明

LED 颜色

红色

白色

蓝色

消耗功率

8.4 W (2.0 W)

输入电压

12 VDC

重量

约 20 g

专用照明适配器

型号

CA-DPU2

类型

专用照明适配器

兼容的延长线

CA-DPR2、CA-DPW2、CA-DPB2

重量

约 120 g

低角度光源

型号

CA-DLR7

类型

低角度光源

LED 颜色

红色

消耗功率

2 W

输入电压

12 VDC

重量

约 40 g

方形光源 (直接)

型号

CA-DQW10

CA-DQB10

CA-DQW15

CA-DQB15

类型

方形光源 (直接)

LED 颜色

白色

蓝色

白色

蓝色

扩散片

OP-42283*1

OP-87042*1

消耗功率

11.5 W*2

19.2 W*2

输入电压

12 VDC

重量

约 370 g

约 520 g

*1 左方列出的型号用于单一条型光源。一个方形需要四组。
*2 四个条型光源的总值

光源控制器

型号

CA-DC30E

CA-DC21E

CA-DC10E

类型

光源控制器
XG/CV-X200/X100 系列专用与 CA-DRWxX 组合专用

光源控制器
CV-5000/XG/CV-X200/X100 系列专用

光源控制器
CV-X200/X100 系列专用

输入

发光强制停止:输入额定值 26.4 V 以下,2 mA 以上

输出

照明控制方法

固定电流控制方式

(1) 恒压控制方式 (直流发光)
(2) 脉宽调制方式 (发光频率 100 kHz)
[控制器设定切换]

脉宽调制方式
(发光频率 100 kHz)

等级

255 级数字 [控制器设定切换]

连接点数

2 ch (专用 6 极圆形连接器)

2 ch (可进行 LED 连接器连接和端子台连接)

电压

LumiTraxTM 光源专用电源

12 VDC/24 VDC[DIP 开关切换]

12 VDC

容量

最大 81 W

最大 40 W (唯 30 W/1 ch)

同步

与相机的触发、快门速度同步

闪光输出同步 / 连续发光 [控制器设定切换]

调光响应性

1 ms 以内

(1) 恒压控制:10 ms 以内 12 V 输出时、20 ms 以内 24 V 输出时
(2) 脉宽调制控制:1 ms 以内 12/24 V 输出时

1 ms 以内

显示

LED 显示

电源显示、光源状态显示 (2 ch 个别)

电源显示、照明亮度显示

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

5 A (最大负荷时)*1

3.0 A (12 V 输出 最大负荷时)
6.5 A (24 V 输出 最大负荷时)*1

3.0 A*1

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C*2

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)*2

重量

约 430 g

约 590 g

约 300 g

*1 其中,控制器的消耗电流为 1.6 A。
*2 照明发光部的环境抗耐性为环境温度 0 至 +40 °C,相对湿度 35 至 65 % RH (无凝结)。

视觉资源中心

  • XG/CV系列 用户支持
  • [免费]开设图像处理实验室 / 在基恩士上海开设了“图像处理实验室”。请用于判断探讨案件的检测可否
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

视觉系统 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取