微距镜头/闭路电视镜头

CA-L 系列

选择语言

支持4/3" 超高分辨率 低失真镜头

型号

CA-LHE12

CA-LHE16

CA-LHE25

CA-LHE35

CA-LHE50

焦距

12 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

F 值 (光圈)

F2.0 到 F22

F2.0 到 F16

F2.0 到 F22

最小 WD

0.1 m

0.15 m

0.2 m

0.3 m

安装类型

C 安装

滤镜尺寸

55 mm P0.75

40.5 mm P0.5

37.5 mm P0.5

最大兼容相机大小

ø23 mm (全尺寸 C 安装)

TV 失真

0.59 %

0.02 %

-0.57 %

-0.17 %

0.80 %

分辨力

中心 160 周期/mm,外围 80 周期/mm

环境温度/湿度范围

0 到 +50 °C、35 到 80 % RH (无凝结)

镜头涂膜

WIDE BAND MULTI COATING

重量

约 270 g

约 250 g

约 260 g

约 210 g

约 220 g

超高分辨率,低失真镜头

型号

CA-LHR5

CA-LHR8

CA-LHR12

CA-LHR16

CA-LHR25

CA-LHR35

CA-LHR50

焦距

5 mm

8.5 mm

12 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

F 值 (光圈)

F1.8 到 F16

F1.8 到 F11

F1.8 到 F16

F2.0 到 F16

F2.8 到 F16

最小 WD

0.1 m

安装类型

C 安装

滤镜尺寸

46.0 mm P0.75

34.0 mm P0.5

25.5 mm P0.5

34.0 mm P0.5

30.5 mm P0.5

最大兼容相机大小

2/3"

TV 失真

-0.33 % (-0.11 %)*1

0.31 % (-0.02 %)*1

-0.12 % (0.01 %)*1

-0.20 % (-0.11 %)*1

-0.09 % (-0.04 %)*1

0.05 % (-0.01 %)*1

-0.02 % (0.02 %)*1

分辨力

中心 200 周期/mm,外围 140 周期/mm

环境温度/湿度范围

0 到 +50 °C、35 到 80 % RH (无凝结)

镜头涂膜

WIDE, BAND MULTICOATING

重量

约 120 g

约 115 g

约 105 g

约 90 g

约 95 g

约 160 g

约 170 g

*1 指参考图像/相机大小的规格。括号内的数值适用于 1/3" 图像/相机大小。

低失真镜头

型号

CA-LH4

CA-LH8*2

CA-LH12

CA-LH16

CA-LH25

CA-LH35

CA-LH50

CA-LH75

焦距

4.4 mm

8 mm

12 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

75 mm

F 值 (光圈)

F1.6 到 F16

F1.4 到 F16

F2.0 到 F16

F2.8 到 F22

F2.5 到 F22

最小 WD

0.1 m

0.15 m

0.2 m

1.2 m

安装类型

C 安装

滤镜尺寸

43.0 mm P0.75

27.0 mm P0.5

25.5 mm P0.5

27.0 mm P0.5

34.0 mm P0.5

最大兼容相机大小

1/1.8"

2/3"

TV 失真

-0.2 % (-0.13 %)*1

-0.6 % (-0.28 %)*1

-0.07 % (-0.04 %)*1

-0.05 % (-0.1 %)*1

-0.04 % (-0.02 %)*1

-0.2 % (-0.05 %)*1

-0.03 % (-0.01 %)*1

-0.1 % (-0.05 %)*1

分辨力

中心 100 周期/mm,外围 80 周期/mm

环境温度/湿度范围

0 到 +50 °C、35 到 80 % RH (无凝结)

重量

约 150 g

约 90 g

约 75 g

约 81 g

约 89 g

约 69 g

约 92 g

约 105 g

*1 指参考图像/相机大小的规格。括号内的数值适用于 1/3" 图像/相机大小。
*2 要将 CA-LH8 用于 CV-020/CV-070/CV-035C/M/CV-H035C/M,需要使用厚度在 1.5 mm 以上的连接环。

低失真镜头

型号

CA-LH8G

CA-LH12G

CA-LH16G

CA-LH25G

CA-LH35G

CA-LH50G

类型

耐振动型

最大兼容相机大小

2/3"

焦距

8 mm

12 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

F 值 (光圈)

F1.4/4/8/16*1

F2.0/4/8/16*1

F2.8/4/8/16*1

最小 WD

0.1 m*2

0.15 m*2

0.2 m*2

分辨力

中心 100 周期/mm,外围 80 周期/mm

滤镜尺寸

27.0 mm P0.5

TV 失真

-0.6 % (-0.28 %)*3

-0.07 % (-0.04 %)*3

-0.05 % (-0.1 %)*3

-0.04 % (-0.02 %)*3

-0.2 % (-0.05 %)*3

-0.03 % (-0.01 %)*3

安装类型

C 安装

环境耐性

周边温度

0 到 +50 °C

相对湿度

35 到 80 % RH (无凝结)

重量

约 78 g

约 65 g

约 66 g

约 73 g

约 62 g

约 76 g

*1 耐振动型为光圈更换式。出货时镜头上安装 OPEN 专用光圈,使用时请根据需要更换成随附的光圈 (F4/8/16)。以 OPEN 使用光圈时,请直接使用,不要拆下 OPEN 专用光圈。
*2 安装于比规格表中记载的最小 WD 更近的位置时,本产品因振动而掉落的可能性增加。进行此类安装时,请另行采取防止掉落的措施。
*3 表示最大兼容相机大小的数值。1/3" 时为 ( ) 的数值。

标准镜头

型号

CV-L3

CV-L6

CV-L16

CV-L25

CV-L35

CV-L50

焦距

3.5 mm

6 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

F 值 (光圈)

F1.6 到 CLOSE

F1.4 至 CLOSE

F1.6 至 CLOSE

F1.6 到 F16

F1.8 至 CLOSE

最小 WD

0.1 m

0.2 m

0.4 m

0.2 m

0.3 m

1.0 m

安装类型

C 安装

滤镜尺寸

43.0 mm P0.75

30.5 mm P0.5

27.0 mm P0.5

30.5 mm P0.5

最大兼容相机大小

1/2"

2/3"

TV 失真

-10.0 % (-5.0 %)*1

-1.8 % (-1.4 %)*1

-0.8 % (-0.2 %)*1

-0.6 % (-0.1 %)*1

-0.2 % (-0.08 %)*1

-0.2 % (-0.1 %)*1

分辨力

中心 100 周期/mm,外围 40 周期/mm

环境温度/湿度范围

0 至 +50 °C, 35 至 80 % RH (无凝结)

偏光镜

OP-87894

OP-54030

OP-54029

OP-54030

保护镜

CA-LF43

CA-LF30

CA-LF27

CA-LF30

重量

约 90 g

约 70 g

约 44 g

约 58 g

约 85 g

约 50 g

*1 指参考图像/相机大小的规格。括号内的数值适用于 1/3" 图像/相机大小。

线型相机专用高分辨率镜头

型号

CA-LHW8

CA-LHW12

CA-LHW16

CA-LHW25

CA-LHW35

CA-LHW50

焦距

8 mm

12.5 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

F 值 (光圈)

F1.4 到 F16*1

最小WD

0.1 m

0.3 m

0.5 m

分辨率

中心 120 周期/mm,外围 63 周期/mm

最大兼容相机大小

1"

TV 失真

-1.2 % (-1.6 %, -1 %)*2

-1.58 % (-1 %, -0.6 %)*2

-1.0 % (-0.7 %, -0.4 %)*2

-1.0 % (-0.5 %, -0.3 %)*2

-0.5 % (-0.3 %, -0.1 %)*2

-0.05 % (0.05 %, 0.02 %)*2

滤镜尺寸

55.0 mm P0.75

35.5 mm P0.5

40.5 mm P0.5

安装类型

C 安装

环境耐性

周边温度

0 到 +50 °C

相对湿度

35 到 80 % RH (无凝结)

重量

约 210 g

约 160 g

约 150 g

约 130 g

约 140 g

约 210 g

*1 使用线型相机时,最好聚焦到 F2.8 左右。周边清晰度较好。
*2 指参考图像/相机大小的规格。括号内的数值适用于 1/3" 图像/相机大小。

线型相机专用高分辨率镜头

型号

CA-LHL16

CA-LHL25

CA-LHL35

焦距

16 mm

25 mm

35 mm

F 值 (光圈)

F2.8 到 F32*1

最小WD

0.1 m

分辨率

中心 100 周期/mm,外围 80 周期/mm

最大兼容相机大小

2"

TV 失真

-0.20 %*2

-0.06 %*2

-0.05 %*2

滤镜尺寸

77 mm P0.75

52 mm P0.75

46 mm P0.75

安装类型

特殊安装 (M40P0.75)

环境耐性

周边温度

0 到 +50 °C

相对湿度

35 到 80 % RH (无凝结)

重量

约 420 g

约 330 g

*1 使用线型相机时,最好聚焦到 F2.8 左右。周边清晰度较好。
*2 指参考图像/相机大小的规格。括号内的数值适用于 1/3" 图像/相机大小。

线型相机专用高分辨率镜头

型号

CA-LM0210*1

CA-LML0210*1

光学倍率

×0.25 到 ×1.0

WD (基准倍率时)

×0.25

238 mm*2

×0.50

137 mm*2

×0.75

105 mm*2

×1.0

88 mm*2

最大兼容相机大小

1"

2"

拍摄视野 (基准倍率时)

2/3":6.6 × 8.8 mm 到 26.4 × 35.2 mm
14.3 mm 线型相机 :14.3 mm 到 57.3 mm
1":9.6 × 12.8 mm 到 38.4 × 51.2 mm

1":9.6 × 12.8 mm 到 38.4 × 51.2 mm
28.7 mm 线型相机:28.7 mm 到 114.7 mm
2":19.2 × 25.6 mm 到 76.8 × 102.4 mm

F 值 (光圈)

F6 到 F64 (F 值:F2.8 到 F32)

远心性

滤镜尺寸

46.0 mm P0.75

分辨率

×0.25

16.8 µm*3

×0.50

8.4 µm*3

×1.0

4.2 µm*3

TV 失真(最大)

×0.25

-0.11 %

-0.10 %

×0.50

0.03 %

0.10 %

×1.0

0.01 %

-0.10 %

景深

×0.25

20.48 mm*4

×0.50

5.12 mm*4

×1.0

1.28 mm*4

安装类型

C 安装

特殊安装 (M40 P0.75)

环境耐性

周边温度

0 到 +50 °C

相对湿度

35 到 80 % RH (无凝结)

重量

约 640 g

约 650 g

*1 使用 CA-LM0210/CA-LML0210 时,请务必使用远心微距镜头专用安装支架 (OP-87337:另售) 或具有相同结构的器械,将微距变焦镜头直接固定到设备上。
*2 工作距离是指每个镜头在参考倍率上的工作距离。工作距离会随着倍率调整而变化。
*3 550 nm 波长的光源下能够检测到的最小可解析特征。
*4 景深是有效 F 值 16 时。景深根据 F 值变动。所指的景深为理论值,假设为 1/2" 图像/相机大小水平分辨率为 320 线。(图像中最小模糊周期为 40 µm)

配备无失真VPR 远心微距镜头

型号

CA-LMHR04*1

CA-LMHR08*1

CA-LMHR13*1

CA-LMHR20*1

CA-LMHR40*1

光学倍率

×0.35 到 ×0.44

×0.69 到 ×0.88

×1.15 到 ×1.47

×1.73 到 ×2.20

×3.45 到 ×4.41

最大兼容相机大小

2/3"

拍摄视野

2/3":低倍率时 24.0 × 20.2 mm、高倍率时 19.1 × 16.1 mm
1/1.8":低倍率时 20.1 × 15.1 mm、高倍率时 16.0 × 12.0 mm

2/3":低倍率时 12.2 × 10.3 mm、高倍率时 9.5 × 8.0 mm
1/1.8":低倍率时 10.2 × 7.7 mm、高倍率时 8.0 × 6.0 mm

2/3":低倍率时 7.3 × 6.2 mm、高倍率时 5.7 × 4.8 mm
1/1.8":低倍率时 6.1 × 4.6 mm、高倍率时 4.8 × 3.6 mm

2/3":低倍率时 4.8 × 4.1 mm、高倍率时 3.8 × 3.2 mm
1/1.8":低倍率时 4.1 × 3.1 mm、高倍率时 3.2 × 2.4 mm

2/3":低倍率时 2.4 × 2.1 mm、高倍率时 1.9 × 1.6 mm
1/1.8":低倍率时 2.0 × 1.5 mm、高倍率时 1.6 × 1.2 mm

F 值 (光圈)

低倍率时:4.4 到 18、高倍率时:5.5 到 22

低倍率时:5.6 到 21、高倍率时:7.1 到 27

低倍率时:5.7 到 35、高倍率时:7.3 到 45

低倍率时:6.8 到 43、高倍率时:8.7 到 56

低倍率时:8.6 到 183、高倍率时:11 到 234

分辨力

中心/ 边缘:120 线/mm

工作距离

低倍率时:112.7 mm、高倍率时:112.7 mm*2

低倍率时:111.0 mm、高倍率时:111.0 mm*2

低倍率时:111.6 mm、高倍率时:111.6 mm*2

低倍率时:114.8 mm、高倍率时:109.4 mm*2

低倍率时:65.9 mm、高倍率时:65.9 mm*2

TV 失真

低倍率时:0.02 %、高倍率时:0.01 %

低倍率时:0.005 %、高倍率时:-0.001 %

低倍率时:0.011 %、高倍率时:-0.015 %

低倍率时:0.001 %、高倍率时:0.011 %

低倍率时:0.015 %、高倍率时:-0.002 %

景深

低倍率时:10.449 mm、高倍率时:6.612 mm*3

低倍率时:2.689 mm、高倍率时:1.653 mm*3

低倍率时:0.968 mm、高倍率时:0.592 mm*3

低倍率时:0.428 mm、高倍率时:0.264 mm*3

低倍率时:0.108 mm、高倍率时:0.066 mm*3

像素分辨率
(US3.5 μm:低倍率时 到 US4.4 μm 高倍率时)

10 µm/pixel*4

5 µm/pixel*4

3 µm/pixel*4

2 µm/pixel*4

1 µm/pixel*4

安装类型

C 安装

分辨率

8.39 µm*5

5.4 µm*5

3.3 µm*5

2.6 µm*5

1.68 µm*5

环境耐性

周边温度

0 到 +50 °C

相对湿度

35 到 80 % RH (无凝结)

重量

约 400 g

约 285 g

约 330 g

约 410 g

约 650 g

*1 以上数值均是根据光学设计值计算所得,各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。
*2 工作距离是指从镜头顶部到 工件之间的距离。距离会随倍率改变而产生变动。
*3 景深为有效 F 值 16、最小模糊周期为 40 µm 下的理论值。会随 F 值变动。
*4 像素分辨率是指每个像素的拍摄视野。会因使用 CCD 不同而有所变化。US = 单元格大小 1 个像素大小。也可根据光学倍率使用标记以外的像素分辨率。
*5 分辨率为 550 nm 距离下的理论值。

支持4/3" 可变倍率远心微距镜头

型号

CA-LMHE0510*1

CA-LMHE20*1

光学倍率

×0.5 到 ×1.0

×2.0

工作距离

×0.5:80.0 mm、×1.0:81.8 mm*2

80.6 mm*5

最大兼容相机大小

4/3" (ø23 mm)

拍摄视野

35.7 × 28.6 mm 到
17.8 × 14.3 mm (基准倍率时)

8.9 × 7.1 mm (基准倍率时)

F 值 (光圈)

5.0 到 32

5.0 到 72

分辨率

×0.5: 6.7 µm、×1.0: 3.4 µm*3

1.7 µm*3

分辨力

中心/ 边缘 120 线/mm

TV 失真

0.10 %

景深

×0.5:5.12 mm、×1.0:1.28 mm*4

0.320 mm*4

安装类型

C 安装

环境耐性

周边温度

0 到 +50 °C

相对湿度

35 到 80 % RH (无凝结)

重量

约 1,050 g

约 830 g

*1 请根据安装姿态、振动环境等,考虑保持镜头侧等的强化作业。关于保持镜头位置,请参见安装示例。以上数值均是根据光学设计值计算所得,各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。
*2 工作距离是指从镜头顶部到工件之间的距离。距离会随倍率改变而产生变动。
*3 分辨率为 550 nm 距离下的理论值。
*4 景深为有效 F 值 16、最小模糊周期为 40 µm 下的理论值。会随F值变动。
*5 工作距离是指从镜头顶部到 工件之间的距离。距离会随倍率改变而产生变动。

支持2/3" 可变倍率远心微距镜头

型号

CA-LM0510*1

CA-LM0307*1

光线放大倍率

×0.5 到 ×1.0

×0.3 到 ×0.75

工作距离

×0.5:111 mm、×1.0:78 mm*2

×0.3:177.8 mm、×0.75:97 mm*2

最大兼容相机大小

2/3"

视野

1/3"

3.6 × 4.8 mm 到 7.2 × 9.6 mm

4.8 × 6.4 mm 到 12 × 16 mm

1/2"

4.8 × 6.4 mm 到 9.6 × 12.8 mm

6.4 × 8.5 mm 到 16 × 21.3 mm

2/3"

6.6 × 8.8 mm 到 13.2 × 17.6 mm

8.8 × 11.7 mm 到 22.0 × 29.3 mm

F 值

5 到关闭 (2.8 到关闭)

景深

×0.5:5.12 mm、×1.0:1.28 mm*3

×0.3:14.22 mm、×0.75:2.27 mm*3

TV 失真(最大)

×0.5:-0.4 %、×1.0:-0.1 %

×0.3:0.10 %、×0.75:0.025 %

分辨率

×0.5:6.7 µm、×1.0:3.4 µm*4

×0.3:11.2 µm、×0.75:4.5 µm*4

安装类型

C 安装

环境温度/湿度范围

0 到 +50 °C、80 % RH (无凝结)

重量

约 220 g

约 345 g

*1 以上数值均由光学设计值计算所得。各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。
注意:使用 CA-LM0307 时,请务必使用远心微距镜头专用安装支架 (OP-87524:另售) 或具有相同结构的器械,将微距变焦镜头直接固定到设备上。
*2 WD 是指参考倍率下的工作距离/WD 会随着倍率调整而变化。
*3 F 值为 16 时的景深。景深会随着 F 值的设定而变化。所指的景深为理论值,假设为 1/2" 图像 / 相机大小,水平分辨率为 320 线。(图像中最小模糊周期为 40 µm)
*4 550 nm 波长的光源下能够检测到的最小可解析特征。

远心微距镜头

型号

CA-LMH05*1

CA-LMH10*1

CA-LMH20*1

CA-LMHA05*1

CA-LMHA10*1

CA-LMHA20*1

光学倍率

x0.5

x1.0

x2.0

x0.5

x1.0

x2.0

形状

扁平

同轴

最大兼容相机大小

2/3"

拍摄视野 (基准倍率时)

1/3":7.2 × 9.6 mm
1/2":9.6 × 12.8 mm
2/3":13.2 × 17.6 mm

1/3":3.6 × 4.8 mm
1/2":4.8 × 6.4 mm
2/3":6.6 × 8.8 mm

1/3":1.8 × 2.4 mm
1/2":2.4 × 3.2 mm
2/3":3.3 × 4.4 mm

1/3":7.2 × 9.6 mm
1/2":9.6 × 12.8 mm
2/3":13.2 × 17.6 mm

1/3":3.6 × 4.8 mm
1/2":4.8 × 6.4 mm
2/3":6.6 × 8.8 mm

1/3":1.8 × 2.4 mm
1/2":2.4 × 3.2 mm
2/3":3.3 × 4.4 mm

F 值 (光圈)

9.6

11.1

13.5

9.6

11.1

13.5

环境温度/湿度范围

0 到 +50 °C、35 到 80 % RH (无凝结)

工作距离

110.2 mm*2

110.1 mm*2

110.2 mm*2

110.1 mm*2

110.2 mm*2

TV 失真

0.00 % (2/3")

0.01 % (2/3")

0.00 % (2/3")

0.01 % (2/3")

景深

3.1 mm*3

0.9 mm*3

0.3 mm*3

3.1 mm*3

0.9 mm*3

0.3 mm*3

安装类型

C 安装

分辨率

12.9 µm*4

7.5 µm*4

4.5 µm*4

12.9 µm*4

7.5 µm*4

4.5 µm*4

重量

约 100 g

约 95 g

约 130 g

约 110 g

约 105 g

约 140 g

*1 请根据安装姿态、振动环境等,考虑保持镜头侧等的强化作业。关于保持镜头的位置,请参见安装示例。以上数值均是根据光学设计值计算所得,会因装配精度等而产生个体差异。
*2 WD 表示镜头前端至工件的距离。
*3 景深为最小弥散圆 40 µm 下的理论计算值。
*4 分辨率为 550 nm 距离下的理论值。

远心微距镜头

型号

CA-LM1*1

CA-LM2*1

CA-LM4*1

CA-LM6*1

CA-LM8*1

类型

标准

光线放大倍率

×1

×2

×4

×6

×8

倍率范围

相对参考轴约 ±3 %

相对参考轴约 ±5 %

工作距离

67 mm*2

66.9 mm*2

70.3 mm*2

64.4 mm*2

64.5 mm*2

最大兼容相机大小

2/3"

1/2"

视野

1/3"

3.6 × 4.8 mm

1.8 × 2.4 mm

0.9 × 1.2 mm

0.6 × 0.8 mm

0.45 × 0.6 mm

1/2"

4.8 × 6.4 mm

2.4 × 3.2 mm

1.2 × 1.6 mm

0.8 × 1.07 mm

0.6 × 0.8 mm

2/3"

6.6 × 8.8 mm

F 值

11.5

15.4

26.5

39.3

52.4

景深

920 µm*3

400 µm*3

172 µm*3

111 µm*3

79 µm*3

TV 失真(最大)

0.02 %

-0.04 %

-0.22 %

-0.10 %

-0.04 %

分辨率

7.7 µm*4

5.1 µm*4

4.5 µm*4

4.4 µm*4

安装类型

C 安装

环境温度/湿度范围

0 到 +50 °C、80 % RH (无凝结)

重量

约 66 g

约 57 g

约 58 g

约 64 g

约 67 g

*1 以上数值均是根据光学设计值计算所得。各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。
*2 工作距离是指每个镜头在参考倍率上的工作距离。工作距离会随着倍率调整而变化。(CA-LM1/LMA1 除外)
*3 所指的景深为理论值,假设为 1/2" 或 2/3" 图像/相机大小,水平分辨率为 320 线。(图像中最小模糊周期为 40 µm)
*4 550 nm 波长的光源下能够检测到的最小可解析特征。

远心微距镜头

型号

CA-LMA1*1

CA-LMA2*1

CA-LMA4*1

类型

同轴

光线放大倍率

×1

×2

×4

倍率范围

相对参考轴约 ±3 %

相对参考轴约 ±5 %

工作距离

67 mm*2

66.9 mm*2

70.3 mm*2

最大兼容相机大小

2/3"

1/2"

视野

1/3"

3.6 × 4.8 mm

1.8 × 2.4 mm

0.9 × 1.2 mm

1/2"

4.8 × 6.4 mm

2.4 × 3.2 mm

1.2 × 1.6 mm

2/3"

6.6 × 8.8 mm

F 值

11.5

15.4

26.5

景深

920 µm*3

400 µm*3

172 µm*3

TV 失真(最大)

0.02 %

-0.04 %

-0.22 %

分辨率

7.7 µm*4

5.1 µm*4

4.5 µm*4

安装类型

C 安装

环境温度/湿度范围

0 到 +50 °C、80 % RH (无凝结)

重量

约 75 g

约 62 g

约 66 g

*1 以上数值均是根据光学设计值计算所得。各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。
*2 工作距离是指每个镜头在参考倍率上的工作距离。工作距离会随着倍率调整而变化。(CA-LM1/LMA1 除外)
*3 所指的景深为理论值,假设为 1/2" 或 2/3" 图像/相机大小,水平分辨率为 320 线。(图像中最小模糊周期为 40 µm)
*4 550 nm 波长的光源下能够检测到的最小可解析特征。

超小型 CCD 专用镜头

型号

CA-LHS8

CA-LHS16

CA-LHS25

CA-LHS50

CA-LS4

CA-LS6

CA-LS16

CA-LS30

类型

高分辨率镜头

镜头

概要

小型CCD (ø17) 专用镜头。

小型CCD (ø12) 专用镜头。

对象产品

XG-S200C、XG-S200M、CV-S200C、CV-S200M

XG-S035C、XG-S035M、CV-S035C、CV-S035M

各种滤镜

型号

CA-LF25

CA-LF27

CA-LF30

CA-LF34

CA-LF43

类型

透镜防护膜25.5

透镜防护膜27

透镜防护膜30.5

保护镜

备注

螺丝直径 25.5 mm 用

螺丝直径 27 mm 用

螺丝直径 30.5 mm 用

螺丝直径 34 mm 用

螺丝直径 43 mm 用

视觉资源中心

  • XG/CV系列 用户支持
  • [免费]开设图像处理实验室 / 在基恩士上海开设了“图像处理实验室”。请用于判断探讨案件的检测可否
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

视觉系统 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取