显示器/电源/XY平台CA-M 系列

CV-M10

显示器

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

CV-M10

使用显像管

9"

映像输入 (VS)

NTSC组合信号1.0Vp-p75Ω

水平分辨率

700TV 根以上

同步方式

电源非同步

扫描线数

525根

水平扫描频率

15.75KHz

垂直扫描频率

60Hz

电源

100VAC±10% (50/60Hz共用)

外径

W 220×H 227×D 252

额定值

功率消耗

60 VA

环境抗耐性

环境温度

-5 至 +45 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 6 kg

视觉资源中心

  • XG/CV系列 用户支持
  • [免费]开设图像处理实验室 / 在基恩士上海开设了“图像处理实验室”。请用于判断探讨案件的检测可否
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取