高速/高功能 彩色图像传感器CV-700 系列

CV-750

图像传感器/控制器

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

CV-750

像素数

508 (H) x 480 (V): 240,000 像素

处理周期

30 c/s (根据设定而定)

二进制电平

以色彩提炼或色彩阴影处理进行彩色二进位转换处理

程序记录

16 个程序 (如果使用 2 个摄像机则为 8 个程序),程序可外部选取

注册画面数

16 个画面 (每个程序 1 个画面,或每个程序 2 个画面)

功能

方式

区域传感器

每个程序最多 8 个检测内容,视窗形状: 圆形/方形/任意方形

绝对位置检测

每个程序 4 个检测内容,视窗形状: 方形

相对位置检测

4处/设定、形状为方形

检测模式

宽度测量

每个程序 8 个检测内容,视窗形状: 方形

节距/间距测量

边缘数

8处/设定、形状为方形

计数

每个程序 8 个检测内容,视窗形状: 方形

污损检测

每个程序 8 个,视窗形状: 方形/圆形/圆周/弧形

定点传感器

每个程序最多 8 个,每个视窗 8 点

重心测量

8处/设定、形状为方形/圆形

调节

位置调节

彩色阴影搜索/线条传感器/彩色二进位处理 (重心、主轴角度、X/Y轴方向、±180° 旋转)

量度调节

每个程序 1 个照度调节视窗 (如果使用 2 个摄像机则为每个程序 2 个)

先进处理(滤波器功能)

膨胀/收缩/中间/平均/边缘强调/边缘提炼/加阴影/亮度升高/彩度升高/反转

自动排序

最多可连续处理 4 个程序 (最多可连续处理 32 个检查 [4 个程序 x 8 个视窗])

资料计算

单位换算 (像素、毫米、英寸) + 补偿

画面储存

8 个画面

设定协助

根据设定储存参数

输入

摄像机输入

2

控制输入

外部触发输入

1 (无电压输入)

程序选择

资料输入 (x 4),可选取 16 个程序 (无电压输入)

连续检测

如果控制输入启动时程序数变更,可持续检测而无须外部触发 (无电压输入)

屏幕注册

在2点REC输入中输入触发 (无电压输入)

视窗选择

资料输入 (x 3),可选取 8 个视窗 (无电压输入)

LCD监视器

面板

TFT5.5型全彩

背景光

冷阴极荧光灯管 (寿命 40,000 小时)

存储卡

CompactFlash存储器*1

视频输出

符合 NTSC 系统

RS-232C 界面

1 个频道,数值输出及控制输入/输出 (传输速度: 最大 38,400 bps,可选择)

控制输出

9点NPN集电极开路、最大50mA (30V以下)

数值输出

二进位13bit、最大10mA (30V以下)

模拟输出

0 至 4 V 输出,输出电阻: 100 Ω

显示语言

日语/英语,可选择

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

1.4 A

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

控制器:约 900 g

*1 只保证本公司制造NR-M32以及GR-M256的动作

视觉资源中心

  • XG/CV系列 用户支持
  • [免费]开设图像处理实验室 / 在基恩士上海开设了“图像处理实验室”。请用于判断探讨案件的检测可否
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取