传感及测量产品

我们在各行业以及制造环境中的客户都采用多功能传感器产品检测整个部件或该部件的特定特性是否存在。而我们的测量产品用来确定特定部件的尺寸或大小或者凭借其无与伦比的准确性发挥重要作用。越来越多的工厂通过将过程自动化来寻求保持自身的竞争力,由KEYENCE提供的传感器以及测量产品具有巨大的发展市场。通过提供最持久且多功能的产品,同时不断改善我们已经在行业中处于领先地位的技术,我们将KEYENCE与我们的竞争对手区分开来。我们承诺要发展先进的自动化技术,这就是为什么新产品的发布始终占据KEYENCE年销售额30%的原因。

1
光纤传感器

  • 简易而准确
  • 整套设备只有一个接口
  • 自动修复功能
  • 大功率能够减少劳动时间
  • 光束-250x传统模型(全球最强)
  • 探测线路微小到ø0.6μm(全球最精准)
  • 抗环境光能力:30,000Lux(全球最高)

2
激光位移传感器

  • 高速,高精度CMOS激光位移传感器
  • 采样速度:392kHz(全球最快)
  • 精度:±0.02%(行业最佳)
  • 分辨率:0.01μm(行业最佳)
  • 多功能控制器,配置有简单的菜单驱动软件
  • 连接多达12个感测头/网络匹配处理器

3
图像尺寸测量系统

  • 尺寸测量领域中的突破性进展
  • 测量以前不能测量的尺寸
  • 亚像素级测量精度
  • 瞬时批量测量99个位置
  • 不必再考虑定位

4
安全光栅

  • 高强度,无死区
  • 可视/可识别指示器
  • 边缘到边缘检测区域
  • 状态信息输出
  • 坚固防水性模型
  • 一体式内置控制器