什么是ISO/IEC TR 29158(AIM DPM-1-2006)检验
ISO/IEC TR 29158(AIM DPM-1-2006)指用于检验直接零部件标识(通常称为DPM)技术直接印刷在产品上的QR 码符号或DataMatrix 符号的印刷质量的二维码印刷质量检验标准。
为了实现产品的可追溯性,直接金属零部件刻印受到飞机、汽车、电子设备、医疗器械等领域的关注,在金属零部件、模具、印刷电路板、塑料、玻璃等材料上均实现了直接打刻自动识别码的技术。
为了在自动识别码的有限区域内添加更多信息,主要采用二维码作为自动识别码。使用二维码可获得更多的信息,因此不仅将其应用于生产历史管理,也应用于生产管理。
由此,DPM 二维码得到普及,在多种场所均可读取,二维码的使用率得以增加。
如果无法读取二维码,将对生产产生影响。因此,有些汽车车身生产商开始对收到的零部件上印刷的DPM 二维码进行印刷质量管理。
管理时使用ISO/IEC TR 29158(AIM DPM-1-2006)这项DPM 二维码用印刷质量检验规格。采用该规格,可节省更换不同规格的步骤,并可统一更换印刷规格相关的管理项目。
ISO/IEC 15415 检验和ISO/IEC TR 29158(AIM DPM-1-2006)的主要区别
以下将对ISO/IEC 15415 检验和ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006) 检验的主要区别进行说明。
二值化阈值的确定方法
判定某单元格为黑色或白色的阈值求法不同。
具体来说有以下区别。
ISO/IEC 15415
ISO/IEC 15415 以符号内的最大亮度值和最小亮度值的中间值作为阈值。
ISO/IEC TR29158 (AIM DPM-1-2006)
ISO/IEC TR 29158(AIM DPM-1-2006)以符号内的黑色单元格、白色单元格亮度值方差之和最小的亮度值作为阈值。
上图中黑色单元格平均亮度值和白色单元格平均亮度值为规定阈值后求得的值,用于评估单元格对比度等。
总结
ISO/IEC 15415 | 印刷于标签上的二维码检验规格 |
---|---|
ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006) | 用于直接金属零部件打刻的二维码检验规格 |