1. 首页 > 
  2. 二维码基本知识 > 
  3. 什么是 QR 码?

什么是 QR 码?


QR 码结构

QR 码(快速响应码)是由 DENSO WAVE 于 1994 年开发的一种可高速读取的矩阵式二维码,1997 年注册为 AIMI 的ITS 标准,在 2000 年注册为 ISO/IEC 标准。
此外,Micro QR 码在 2004 年标准化为 JIS-X-0510。

QR 码规格

QR 码的最小元素(黑色或白色方块)被称为“模块”。QR 码是由黑色和白色模块、位置探测图案、时间图案、包含纠错级别和掩码编号的格式信息、数据区域以及纠错代码(Reed-Solomon 码)组合而成。

规格
最小的符号尺寸 21 x 21 模块
最大的符号尺寸 177 x 177 模块
最大数据容量 数值 7089 个字符
字母数字 4296 个字符
日本汉字 1817 个字符

下载

位置探测图案

位置探测图案排列在 QR 码的三个角落处。(Micro QR 有一个。)QR 码的位置通过位置探测图案进行探测,该图案支持高速读取。
从 A、B 和 C 的各个位置,黑色和白色模块的比率为 1:1:3:1:1,指定代码的旋转角度/ 位移。
可从各个方向上读取,工作效率大幅提高。

位置探测图案

下载

对准图案

对准图案用于在模块因为失真而位移时探测位置。适用于型号 2。

对准图案

下载

边距

边距是指 QR 码周围的空白区域。型号 1 和 2 要求边距为四个模块,而 Micro QR 码要求边距为两个模块。

边距

下载

时间图案

白色和黑色模块交替排列以确定坐标。

时间图案

下载

格式信息

它包含代码的纠错率和掩码图案。当对代码进行解码时,首先读取格式信息。

格式信息

下载

纠错码(Reed-Solomon 码)

当部分 QR 码丢失或损坏时,可使用 Reed-Solomon 码恢复数据。恢复率对于 4 种不同的纠错级别各不相同。

污点
污点

脱墨
脱墨

数据丢失
数据丢失

纠错级别 受损区域至整个代码区域
L 7%
M 15%
Q 25%
H 30%

下载

纠错码排列

数据和纠错码按如下所示排列。(示例:型号 2 的版本 2 级别为 M)掩码用于防止出现具有相同位置探测图案的图案。

纠错码排列

下载


QR 码规格

QR 码可归类为型号 1、型号 2 和 Micro QR。它们的功能和容量各不相同。“版本”表示 QR 码的尺寸(模块数)。
版本越大,包含的数据越多。(代码的实际尺寸也随之增加。)
标准版本为 21 × 21 模块(MicroQR 包含 11 × 11 模块),随着版本增加,代码每侧将增加 4 个模块(MicroQR 为2 个模块)。

型号 1

型号 1

型号 1 是型号 2 和 Micro QR 的原型。版本 1 至 14 已注册为 AIMI标准。

最大数据容量
数值 1167 个字符 二进制 468 个字节
字母数字 707 个字符 日本汉字 299 个字符
  • ※版本增加时,代码的 X 和 Y 方向均将增加4 个模块。

型号 2

型号 2

型号 2 具有一个对准图案,可帮助更好地调节位置,其包含的数据量比型号 1 要大。版本 1 至 40 已注册为 AIMI 标准。版本 40 可包含多达 7089 个数字字符。

最大数据容量
数值 7089 个字符 二进制 2953 个字节
字母数字 4296 个字符 日本汉字 1817 个字符
  • ※版本增加时,代码的 X 和 Y 方向均将增加4 个模块。

QR 码规格

Micro QR

为降低大小,Micro QR 仅具有一个位置探测图案,因此可印刷在印刷电路板等微型部件上。最少模块数为 11 × 11。对于可接收 35 个或更少字符的应用而言,Micro QR 是线性条码的备选节省空间方案。

Micro QR

QR 码规格

最大数据容量
数值 35 个字符 二进制 15 个字节
字母数字 21 个字符 日本汉字 9 个字符
  • ※版本增加时,代码的 X 和 Y 方向均将增加2 个模块。

如何确定 QR 码尺寸

QR 码的尺寸由版本和模块的尺寸确定。

确定版本

根据数据内容、字符类型和纠错率选择版本。

确定模块尺寸

确定模块尺寸时要考虑打印机的分辨率以及扫描仪的性能。

确定 QR 码尺寸

QR 码的实际尺寸的计算方法为模块数目乘以模块的可打印尺寸。
添加边距以确定 QR 码的所需空间。型号 1 和 2 每侧需要 4 个模块作为边距,而 MicroQR 每侧需要 2 个模块作为边距。

如何确定 QR 码尺寸

如果模块尺寸为 0.25 mm,

则 QR 码的尺寸为:
版本 1 :5.25 × 5.25 mm (21 × 21)
版本 4 :8.25 × 8.25 mm (33 × 33)

包括边距在内所需的空间为:
版本 1 :7.25 × 7.25 mm (29 × 29)
版本 4 :10.25 × 10.25 mm (41 × 41)

下载


每个版本的数据容量

型号 2

版本
(模块数)
数值 字母数字 二进制 日本汉字
L M Q H L M Q H L M Q H L M Q H
1(21) 41 34 27 17 25 20 16 10 17 14 11 7 10 8 7 4
2(25) 77 63 48 34 47 38 29 20 32 26 20 14 20 16 12 8
3(29) 127 101 77 58 77 61 47 35 53 42 32 24 32 26 20 15
4(33) 187 149 111 82 114 90 67 50 78 62 46 34 48 38 28 21
5(37) 255 202 144 106 154 122 87 64 106 84 60 44 65 52 37 27
6(41) 322 255 178 139 195 154 108 84 134 106 74 58 82 65 45 36
7(45) 370 293 207 154 224 178 125 93 154 122 86 64 95 75 53 39
8(49) 461 365 259 202 279 221 157 122 192 152 108 84 118 93 66 52
9(53) 552 432 312 235 335 262 189 143 230 180 130 98 141 111 80 60
10(57) 652 513 364 288 395 311 221 174 271 213 151 119 167 131 93 74
11(61) 772 604 427 331 468 366 259 200 321 251 177 137 198 155 109 85
12(65) 883 691 489 374 535 419 296 227 367 287 203 155 226 177 125 96
13(69) 1022 796 580 427 619 483 352 259 425 331 241 177 262 204 149 109
14(73) 1101 871 621 468 667 528 376 283 458 362 258 194 282 223 159 120
15(77) 1250 991 703 530 758 600 426 321 520 412 292 220 320 254 180 136
16(81) 1408 1082 775 602 854 656 470 365 586 450 322 250 361 277 198 154
17(85) 1548 1212 876 674 938 734 531 408 644 504 364 280 397 310 224 173
18(89) 1725 1346 948 746 1046 816 574 452 718 560 394 310 442 345 243 191
19(93) 1903 1500 1063 813 1153 909 644 493 792 624 442 338 488 384 272 208
20(97) 2061 1600 1159 919 1249 970 702 557 858 666 482 382 528 410 297 235
21(101) 2232 1708 1224 969 1352 1035 742 587 929 711 509 403 572 438 314 248
22(105) 2409 1872 1358 1056 1460 1134 823 640 1003 779 565 439 618 480 348 270

Micro QR

版本 纠错 数值 字母数字 二进制 日本汉字
M1(11) 错误侦测 5 - - -
M2(13) L 10 6 - -
M 8 5 - -
M3(15) L 23 14 9 6
M 18 11 7 4
M4(17) L 35 21 15 9
M 30 18 13 8
Q 21 13 9 5
注意

上表中的每个字符数为可输入的最大字符数。但是,版本(模块数)会因数据组件(例如图形和字符的组合或者大小写字母数字字符的组合)而变得更大,即使数据包含的字符数少于上表所列也是如此。

下载

返回条码信息和贴士首页


点此了解更多详情

  • ID代码手册
    二维码基本指南

  • 成功使用的
    二维条码的小提示

  • 条形码读码器BT系列
    用途案例集

返回顶部

浏览其他页面

4007-367-367