食品、药品行业篇

实际使用方法是怎样的呢?
为您介绍对开发新施工方法也有益的各行业应用案例集。

食品、药品行业的直接刻印技术

近年来,食品、药品行业对标识的管理呈逐年变严的趋势。其中,包括对保质期、原产地、原材料等标识的严格要求,以及对物流代码的标准化等要求。
由于要在出厂前的包装状态下进行产品信息的逐一管理,所以激光刻印机的应用范围也越来越广泛。
本书将对食品、药品行业中使用激光刻印机的应用案例进行介绍说明。

案例1.塑料瓶的刻印

塑料瓶的批号、序列号刻印

以前,在塑料瓶上用喷墨打标机是主流,但喷墨打标机的运行成本较高,且不易维护,因此采用激光刻印机的厂家越来越多。激光刻印机在塑料瓶表面的刻印为不透明的白色,适用于序列号等公司内部管理的刻印。

跟贴标机一起使用

在瓶标签的刻印中激光逐渐代替打印方式。
打印方式随着使用年数的增加,印章版的磨损将会加剧,压力调整也将会变得越来越困难,这将会导致印字模糊或缺损。
激光刻印,可通过编码器获取贴标机旋转速度信号,从而可几乎与粘贴标签同时进行激光刻印。由于是非接触式刻印,可确保刻印品质。且无需维护,便于管理。

案例2.纸盒的刻印

医药品纸盒上的条码刻印(GS1 DataBar)

在医药品行业,除需在纸盒上刻印使用期限、批号外,还需刻印GS1 DataBar 及其他条码。
以往采用EAN 条码等的固定的印刷的产品,由于法律修订等因素,需要以明码方式或条码方式刻印序列号。CO2 激光刻印机可以通过剥离纸盒的印刷层的方式进行刻印,适合可变数据的刻印。

片剂的刻印

使用激光刻印机在片剂上刻印厂家名称、片剂名称。
以前,是在产品成型后,通过热刻印等技术,对片剂进行按压刻印,但近年来,可对各种片剂进行非接触式刻印的激光刻印机备受瞩目。
与接触式刻印技术相比,非接触式刻印具有无需调整压力,无需进行模具管理,刻印更稳定的优点。

医疗器具的二维码刻印

使用二维码对医疗手术器具、钢制小件的使用信息进行管理的应用越来越广泛。为在上述器具上,刻印清晰易读的二维码,需以高功率进行刻印。
使用输出功率高达50 W 的MD-F 系列产品,可实现高速清晰的激光刻印,不仅有助于提升医疗现场的可靠性,还可大幅改善刻印效率。

案例3.薄膜加工

薄膜的切割加工

使用激光刻印机,可对薄膜实现切割加工。
但需对每样产品进行铸模(切割模具)。
使用激光刻印机时,无需为产品逐一准备模具。而仅需通过专用软件,更改设计,即可对各种形状的产品进行切割加工。
此外,由于该非接触式加工过程中,无需使用刀具,因此可省去对刀头的调整、更换等操作步骤,且仅需1 台设备即可对应多种产品形状。

米袋开孔

无需刀具,进行气孔加工。气孔的作用是排出米袋内的空气,防止米袋在叠放时破裂,采用针尖开孔,但使用这种方式时,可能会出现如下问题,如: 针尖折断后,残留在米袋内;针尖磨损后,致使开孔变大,导致异物进入;米袋更易在开孔处破裂等。使用激光刻印机的情况下,无需担心异物混入,且由于加工孔四周都已经处于溶化凝固状态。因此可避免破裂现象。

首页