【应用课题】 其他课题

介绍实际在现场应用的解决方法。介绍现场改进的诀窍。

想要简单、准确地进行维护保养

课题1

虽说激光刻印机免维护,但还是希望能够定期切实地进行维护保养。想要测量激光功率时,也因已安装在生产线中,即使只是简单地查看也会非常困难…
怎样才能简单地进行维护?

解决

建议使用内置型功率监视器!

安装到设备上后,想要进行维护检查确实比较困难。但可以使用内置型功率监视器,在不同安装条件下都能检查功率。而且还会自动补偿,可实现长期稳定的刻印。

建议使用内置型功率监视器!

可测量每次刻印的功率,实现准确的刻印。
特别是条形码刻印,读取稳定性是必须保证的。
从引进时起,我们保证长期稳定的运行。

削减刻印检测的误检测

课题2

现在是用激光在电子零件上刻印,但即使对刻印检测相机进行调整,也不能减少误检测。
该怎么办呢?

解决

建议使用光斑可变功能!

如果在电子零件上用细线刻印,用刻印检测相机检测时会变得不稳定。即使调整了相机焦点,如果品种、照明亮度等发生变化,还是会不稳定...
可调整刻印线的宽度,用相机容易检测的线宽刻印。

建议使用光斑可变功能!

只有刻印和刻印检测都稳定下来,才能提高成品率。
基恩士不仅会为您提供刻印方案,还会将刻印检测方案也一同提供。

希望刻印检测变简单些

课题3

希望对激光刻印进行检测,但没有预算来引进图像处理设备...
有什么方法能简单地确认刻印吗?

解决

可以用数字放射温度传感器FT系列检测刻印的有无。

如果使用FT系列,可以用同级超快的响应速度10ms在0~1350℃的范围内进行检测。
在IR模式下,可以接收激光波长范围内的远红外线。
只需连接激光刻印机端子台上的“刻印确认输入”,即可确认刻印有无。

可以用数字放射温度传感器FT系列检测刻印的有无。

利用基恩士的传感器和激光刻印机,实现低成本的刻印确认。
再与其他机型组合,实现综合支援。

首页