Character size
Normal
Large
  1. 主页 > 
  2. 选择窍门 > 
  3. 选择基本要素

选择基本要素

根据每种激光刻印机发射激光的波长,可以实现特定类型的加工,例如刻记、发色或切割。因此,采用适当的激光刻印机进行所需类型的刻印就非常重要。

激光刻印机应用(按类型)
CO2 激光刻印机
10.6 μm 波长 :
通常用于刻印纸类、树脂、玻璃和陶瓷。
10.6 μm 的波长可被透明材质所吸收, 因此通常用于刻印薄膜等应用。 大功率机型的开发使其能够实施模制部件的门式切割和PET 薄膜切断等项目。
YVO4 激光刻印机
1.06 μm 波长 :
通常用于刻印金属、树脂和陶瓷。
是树脂发色及制作高可见度刻印的理想选择。
直到现在,YAG 激光刻印机曾经是需要大功率应用的选择, 而YVO4 激光刻印机则适合于需要小功率微型刻印的应用。 但是,大功率YVO4 激光刻印机的问世使其接管了曾经属于YAG 系列激光机应用的领域。
YAG 激光刻印机
光纤激光刻印机
1.03 至 2.1 μm 波长 :
通常用于在金属、塑料和陶瓷上刻印。
光纤激光刻印机在压缩刻印单元的尺寸时,允许在大功率和极其快速的扫描速度下打印。
光纤激光所产生的波长大致在 YAG 与 YVO4 激光的范围内,能够保持刻印质量并节约安装空间。
光波长分布图

欢迎咨询刻印相关的信息。咨询 包括可以从基础知识开始学习的学习资料以及众多应用案例! 技术资料下载

回到首页

浏览其他页面